UCC25800EVM-1

UCC25800 6V ~ 26V dc の入力を受け入れ、18V と 5V の出力を供給する 2W の LLC コンバータの評価基板

UCC25800EVM-1

ご注文はこちら

概要

この絶縁型開ループ LLC トランス ドライバ コンバータは、UCC25800 デバイスをベースとしており、+18V および -5V という 1 組の出力に対応します。トラクション インバータや産業用インバータの各アプリケーションで 6V ~ 26V DC の入力を受け入れ、2W の絶縁型バイアス電力を SiC MOSFET または IGBT のゲート ドライバに供給します。LLC トポロジーを採用した結果、漏れインダクタンスが非常に大きいが 1 次側と 2 次側の間の静電容量が非常に小さいトランスの使用を許容できます。この方法で、バイアス トランスを通じて、同相電流除去を大幅に低減できます。UCC25800 をベースとする LLC コンバータは、コンパクトなフォーム ファクタで、高水準の統合、低コスト、高効率を実現します。

特長
  • UCC25800 は 2W の LLC コンバータであり、6V ~ 26V dc の入力を受け入れ、18V と 5V の出力を供給
  • トラクション インバータや産業用インバータの各アプリケーションで、絶縁型バイアス電力を SiC MOSFET または IGBT のゲート ドライバに供給
  • 漏れインダクタンスが非常に大きいが 1 次側と 2 次側の間の静電容量が非常に小さいトランスを使用することを許容でき、同相電流除去の低減に貢献
  • コンパクトなフォーム ファクタで、高水準の統合、低コスト、高効率を実現
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
UCC25800-Q1 絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC25800EVM-037 — UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC25800EVM-037 UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024/05/16
ユーザー・ガイド Using the UCC25800EVM-037 2-W LLC Half-Bridge Converter with Pre-Regulator (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/12
証明書 UCC25800EVM-037 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020/12/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。