PMP23486

分割巻線平面トランスを使用する 1.2W LLC 絶縁型バイアス電源のリファレンス デザイン

概要

1.2W の絶縁型リファレンス デザインであり、公称 12V の車載電源で動作し、約 24V で 50mA を供給します。IGBT (絶縁ゲート バイポーラ トランジスタ) ゲート ドライブ向けに、1 個のツェナー レギュレータを使用し、出力電圧を +18V と -5V に分割します。この回路は、500kHz の公称スイッチング周波数で動作する、ハーフブリッジ LLC トランス ドライバ UCC25800-Q1 を使用します。平坦なゲインを達成できるように、2 次側の共振タンク周波数は、スイッチング周波数よりわずかに高い値に設定します。この開ループ設計では、トランスの巻線比に対応する形で、出力電圧は入力電圧に比例します。トランスの巻線はプリント基板 (PCB) と分割巻線に内蔵されているため、巻線が互いに重なり合うことはありません。その結果、巻線間静電容量と同相電流が非常に小さく、高い絶縁電圧に対応できます。

特長
  • 分割巻線平面トランスを PCB に内蔵
  • トランスのコアによって決まる全体の高さが 6.3mm という薄型デバイス
  • 出力電圧は、入力電圧に比例
  • 500kHz のスイッチング周波数により、サイズの小型化が可能
  • 低 EMI に適した固定周波数 LLC
  • 機能安全対応
出力電圧オプション PMP23486.1
Vin(最小)(V) 12
Vin(最大)(V) 12
Vout (Nom) (V) 18
Iout(最大)(V) .05
出力電力(W) .9
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT393.PDF (532 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMD89.PDF (183 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMD88.PDF (150 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMD91.ZIP (592 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGR2.ZIP (450 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMD90.PDF (544 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMD87.PDF (256 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC25800-Q1絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

UCC25800EVM-037 — UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

1.2W の絶縁型リファレンス デザインであり、公称 12V の車載電源で動作し、約 24V で 50mA を供給します。IGBT (絶縁ゲート バイポーラ トランジスタ) ゲート ドライブ向けに、1 個のツェナー レギュレータを使用し、出力電圧を +18V と -5V に分割します。この回路は、500kHz の公称スイッチング周波数で動作する、ハーフブリッジ LLC トランス ドライバ UCC25800-Q1 を使用します。平坦なゲインを達成できるように、2 (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP23486 分割巻線平面トランスを使用する 1.2W LLC 絶縁型バイアス電源のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC25800EVM-037 UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP23486 分割巻線平面トランスを使用する 1.2W LLC 絶縁型バイアス電源のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 1.2W LLC Isolated Bias Supply Reference Design Using Sector Wound Planar Transformer PDF | HTML 2024/09/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。