UCC27531EVM-184
UCC27531 評価基板
UCC27531EVM-184
概要
UCC27531EVM-184 は、完全絶縁型のゲート ドライバ用ドーター カードであり、UCC27531DBV ドライバを迅速かつ容易に評価するためのテスト プラットフォームを提供します。この評価基板は、単一の外部 +12V 電源で動作し、包括的なテスト ポイントおよびジャンパ構成を備えており、電力変換アプリケーションの駆動に適した絶縁型ドライバの評価に使用できます。この評価基板は、駆動信号を受け入れ、絶縁型境界を越えて信号を伝送し、ローサイドまたはハイサイド スイッチの駆動に使用できます。この評価基板は UCC27531 の評価用ツールとして設計されており、最終製品としての使用を目的としたものではありません。
特長
入力 / 出力信号およびバイアス絶縁を備えた IGBT ゲート ドライバ用ドーター カード。信号路絶縁用のフォトカプラと、正と負の両方のゲートドライブに対応する絶縁型バイアス電源を搭載。バイアス電源として、単一の 12V 入力電圧のみを必要とします。ハイサイドまたはローサイドの完全なゲート ドライブとして使用できます。ゲート ‐ エミッタ間電圧 (VGE) を負電圧とするための追加オプション。イネーブル / ディスエーブル機能用の絶縁入力。IC の評価、システム設計、および回路検証を容易にするために戦略的に配置された 11 個のテスト ポイントと 16 個のシングル ピン ジャンパを備えており、この評価基板はさまざまな構成目標に柔軟に対応できます。
ローサイド ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC27531EVM-184 — UCC27531 評価モジュール
UCC27531EVM-184 — UCC27531 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC27531EVM-184 | 2012/12/04 | |||
| 証明書 | UCC27531EVM-184 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |