ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27537

アクティブ

8V UVLO、35V VDD 対応、EN (イネーブル) ピン採用、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Non-Inverting, Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Non-Inverting, Single
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 低コストのゲート・ドライバ (FET と IGBT の駆動に最適なソリューションを提供)
  • ディスクリート・トランジスタ・ペアによる駆動の代替として最適 (コントローラとのインターフェイスが容易)
  • TTL および CMOS 互換の入力ロジック・スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • 分割出力オプションによってオン/オフ電流を調整可能
  • 反転および非反転入力構成
  • TTL 互換の固定スレッショルドによるイネーブル
  • 高いピーク駆動電流:ソース 2.5A、シンク 2.5A または 5A (VDD 18V 時)
  • 広い VDD 範囲:10V~35V
  • 入力およびイネーブル・ピンはグランドから最大 5V (DC) 低い負電圧を許容
  • 入力がフローティング時または VDD UVLO 時は出力を Low に保持
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり/立ち下がり時間
    :15ns/7ns (負荷 1800pF、標準値)
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ハイサイドまたはローサイド・ドライバとして使用可能 (適切にバイアスを印加し信号を分離して設計した場合)
  • 低コストで省スペースの 5 ピンまたは 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ・オプション
  • UCC27536/UCC27537 は TPS2828/TPS2829 とピン互換
  • 動作温度範囲:–40℃~140℃
  • 低コストのゲート・ドライバ (FET と IGBT の駆動に最適なソリューションを提供)
  • ディスクリート・トランジスタ・ペアによる駆動の代替として最適 (コントローラとのインターフェイスが容易)
  • TTL および CMOS 互換の入力ロジック・スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • 分割出力オプションによってオン/オフ電流を調整可能
  • 反転および非反転入力構成
  • TTL 互換の固定スレッショルドによるイネーブル
  • 高いピーク駆動電流:ソース 2.5A、シンク 2.5A または 5A (VDD 18V 時)
  • 広い VDD 範囲:10V~35V
  • 入力およびイネーブル・ピンはグランドから最大 5V (DC) 低い負電圧を許容
  • 入力がフローティング時または VDD UVLO 時は出力を Low に保持
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり/立ち下がり時間
    :15ns/7ns (負荷 1800pF、標準値)
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ハイサイドまたはローサイド・ドライバとして使用可能 (適切にバイアスを印加し信号を分離して設計した場合)
  • 低コストで省スペースの 5 ピンまたは 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ・オプション
  • UCC27536/UCC27537 は TPS2828/TPS2829 とピン互換
  • 動作温度範囲:–40℃~140℃

UCC2753x シングル・チャネル、高速ゲート・ドライバは、MOSFET および IGBT パワー・スイッチを効率的に駆動できます。非対称駆動 (分割出力) により最大 2.5A のソース電流と 5A のシンク電流を駆動できる設計を採用し、負のターンオフ・バイアスをサポートする機能、レール・ツー・レールの駆動機能、極めて短い伝搬遅延 (標準 17ns) を特長とする UCC2753x は、MOSFET および IGBT パワー・スイッチに理想的なソリューションです。また、UCC2753x ファミリはイネーブル、デュアル入力、反転および非反転入力機能もサポートしています。分割出力と強力な非対称駆動は、寄生ミラー・ターンオン効果に対するデバイスの耐性を高め、グランド・バウンスの抑制に役立ちます。

入力ピンをオープンにすると、ドライバ出力は Low に保持されます。ドライバの論理動作は、アプリケーション図、タイミング図、入出力真理値表に示しています。

VDD ピンの内部回路は、VDD 電源電圧が動作範囲内になるまで出力を Low に保持する低電圧誤動作防止機能を備えています。

UCC2753x シングル・チャネル、高速ゲート・ドライバは、MOSFET および IGBT パワー・スイッチを効率的に駆動できます。非対称駆動 (分割出力) により最大 2.5A のソース電流と 5A のシンク電流を駆動できる設計を採用し、負のターンオフ・バイアスをサポートする機能、レール・ツー・レールの駆動機能、極めて短い伝搬遅延 (標準 17ns) を特長とする UCC2753x は、MOSFET および IGBT パワー・スイッチに理想的なソリューションです。また、UCC2753x ファミリはイネーブル、デュアル入力、反転および非反転入力機能もサポートしています。分割出力と強力な非対称駆動は、寄生ミラー・ターンオン効果に対するデバイスの耐性を高め、グランド・バウンスの抑制に役立ちます。

入力ピンをオープンにすると、ドライバ出力は Low に保持されます。ドライバの論理動作は、アプリケーション図、タイミング図、入出力真理値表に示しています。

VDD ピンの内部回路は、VDD 電源電圧が動作範囲内になるまで出力を Low に保持する低電圧誤動作防止機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2753x FET および IGBT シングル・ゲート・ドライバ、2.5A および 5A、35VMAX VDD データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 8月 28日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive 2019年 10月 10日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日
その他の技術資料 FETおよびIGBTシングル・ゲート・ドライバ ピーク・シンク/ソース電流: 2.5Aおよび5A、35Vmax VDD 2014年 4月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27531EVM-184 — UCC27531 評価モジュール

The UCC27531EVM-184 is a fully isolated Gate Driver Daughter Card that provides a test platform for a quick and easy evaluation of the UCC27531DBV driver. Powered by a single +12V external supply, and featuring a comprehensive set of test points and jumpers, this EVM can be used for the evaluation (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC57142EVM — UCC57142 評価基板

UCC57142EVM は、主に UCC57142 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57142EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、EN/FLT、OCP、OUT のような各種テスト ポイントに接続できます。UCC57142EVM は、ジャンパを使用して、UCC57142に対応するさまざまなバリアントをサポートできます。UCC57142EVM は、基板を改造すると、DBV パッケージに封止済みの他のゲート (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC27537 PSpice Transient Model

SLUM375.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27537 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM484A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB21 UCC2753X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ