ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27532

アクティブ

8V UVLO、35V VDD 対応、複数の CMOS 入力、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC57108 アクティブ Single-channel 30V VDD, 3A/3A low-side driver with DESAT protection and 8V UVLO More recent driver which shares split-output feature, but adds DESAT protection

製品詳細

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Non-Inverting, Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Non-Inverting, Single
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 低コストのゲート ドライバ (FET と IGBT の駆動に最適なソリューションを提供)
  • ディスクリート トランジスタ ペアによる駆動の代替として最適 (コントローラとのインターフェイスが容易)
  • CMOS 互換の入力ロジック スレッショルド (VDD が 18V を超えた場合は固定)
  • 分割出力により、ターンオンとターンオフを個別に調整可能
  • TTL 互換の固定スレッショルドによるイネーブル
  • 高いピーク駆動電流:ソース 2.5A、シンク 5A (VDD 18V 時)
  • 広い VDD 範囲:10V~35V
  • グランドより低い電圧 (DC -5V) にも耐える入力ピン
  • 入力がフローティング時または VDD UVLO 時は出力を Low に保持
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速な立ち上がり / 立ち下がり時間:15ns/7ns (標準値、1800pF 負荷)
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ハイサイドまたはローサイド ドライバとして使用可能 (適切にバイアスを印加し信号を分離して設計した場合)
  • 低コストで省スペースの 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ
  • 動作温度範囲:–40℃~140℃
  • 低コストのゲート ドライバ (FET と IGBT の駆動に最適なソリューションを提供)
  • ディスクリート トランジスタ ペアによる駆動の代替として最適 (コントローラとのインターフェイスが容易)
  • CMOS 互換の入力ロジック スレッショルド (VDD が 18V を超えた場合は固定)
  • 分割出力により、ターンオンとターンオフを個別に調整可能
  • TTL 互換の固定スレッショルドによるイネーブル
  • 高いピーク駆動電流:ソース 2.5A、シンク 5A (VDD 18V 時)
  • 広い VDD 範囲:10V~35V
  • グランドより低い電圧 (DC -5V) にも耐える入力ピン
  • 入力がフローティング時または VDD UVLO 時は出力を Low に保持
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速な立ち上がり / 立ち下がり時間:15ns/7ns (標準値、1800pF 負荷)
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ハイサイドまたはローサイド ドライバとして使用可能 (適切にバイアスを印加し信号を分離して設計した場合)
  • 低コストで省スペースの 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ
  • 動作温度範囲:–40℃~140℃

UCC27532 は、最大 2.5A のソース電流と最大 5A のシンク電流 (非対称駆動) で MOSFET および IGBT パワー スイッチを効率的に駆動できるシングル チャネル高速ゲート ドライバです。非対称駆動の強力なシンク能力により、寄生成分によるミラー ターンオン効果に対して耐性を高めています。また、UCC27532デバイスは分割出力構成を実装し、ゲート駆動電流はOUTHピンからソース、OUTLピンからシンクされます。このピン配置により、ユーザーはOUTHおよびOUTLピンに対してそれぞれ独立したオン/オフ抵抗を使用でき、スイッチングのスルー レートを簡単に制御できます。

また、レール ツー レールの駆動能力と、標準17nsの非常に小さな伝搬遅延を特長としています。

UCC27532DBV は、18V 以下の VDD において、VDD 電圧の 55% (立ち上がり時) と VDD 電圧の 45% (立ち下がり時) に設定された CMOS 入力スレッショルドを持っています。VDD が 18V より高い場合、入力スレッショルドはその最大レベルに固定されたままになります。

このドライバには、TTL互換の固定スレッショルドを持つENピンが搭載されています。ENは内部でプルアップされているため、ENをLowにするとドライバがディスエーブルになり、オープンにすると通常動作が可能になります。ENピンは、INピンと同じ性能を持つ追加の入力としても使用できます。

ドライバの入力ピンをオープンにすると、出力がLowに保持されます。ドライバのロジック動作は、アプリケーション図、タイミング図、および入出力真理値表に示されています。

VDDピンの内部回路には、低電圧誤動作防止機能が搭載され、VDD電源電圧が動作範囲内になるまで出力がLowに保持されます。

UCC27532ドライバは、6ピンの標準SOT-23(DBV)パッケージで供給されます。デバイスは、-40°C~140°Cの幅広い温度範囲で動作します。

UCC27532 は、最大 2.5A のソース電流と最大 5A のシンク電流 (非対称駆動) で MOSFET および IGBT パワー スイッチを効率的に駆動できるシングル チャネル高速ゲート ドライバです。非対称駆動の強力なシンク能力により、寄生成分によるミラー ターンオン効果に対して耐性を高めています。また、UCC27532デバイスは分割出力構成を実装し、ゲート駆動電流はOUTHピンからソース、OUTLピンからシンクされます。このピン配置により、ユーザーはOUTHおよびOUTLピンに対してそれぞれ独立したオン/オフ抵抗を使用でき、スイッチングのスルー レートを簡単に制御できます。

また、レール ツー レールの駆動能力と、標準17nsの非常に小さな伝搬遅延を特長としています。

UCC27532DBV は、18V 以下の VDD において、VDD 電圧の 55% (立ち上がり時) と VDD 電圧の 45% (立ち下がり時) に設定された CMOS 入力スレッショルドを持っています。VDD が 18V より高い場合、入力スレッショルドはその最大レベルに固定されたままになります。

このドライバには、TTL互換の固定スレッショルドを持つENピンが搭載されています。ENは内部でプルアップされているため、ENをLowにするとドライバがディスエーブルになり、オープンにすると通常動作が可能になります。ENピンは、INピンと同じ性能を持つ追加の入力としても使用できます。

ドライバの入力ピンをオープンにすると、出力がLowに保持されます。ドライバのロジック動作は、アプリケーション図、タイミング図、および入出力真理値表に示されています。

VDDピンの内部回路には、低電圧誤動作防止機能が搭載され、VDD電源電圧が動作範囲内になるまで出力がLowに保持されます。

UCC27532ドライバは、6ピンの標準SOT-23(DBV)パッケージで供給されます。デバイスは、-40°C~140°Cの幅広い温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2.5A および 5A、35VMAX VDD、FET および IGBT シングル ゲート ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 16日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive 2019年 10月 10日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート UCC27531 35-V Gate Driver for SiC MOSFET Applications (Rev. A) 2018年 5月 8日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日
その他の技術資料 FETおよびIGBTシングル・ゲート・ドライバ シンクピーク電流:5Aおよびソースピーク電流: 2.5A、35VMAX VDD 2014年 4月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27531EVM-184 — UCC27531 評価モジュール

The UCC27531EVM-184 is a fully isolated Gate Driver Daughter Card that provides a test platform for a quick and easy evaluation of the UCC27531DBV driver. Powered by a single +12V external supply, and featuring a comprehensive set of test points and jumpers, this EVM can be used for the evaluation (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC57142EVM — UCC57142 評価基板

UCC57142EVM は、主に UCC57142 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57142EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、EN/FLT、OCP、OUT のような各種テスト ポイントに接続できます。UCC57142EVM は、ジャンパを使用して、UCC57142に対応するさまざまなバリアントをサポートできます。UCC57142EVM は、基板を改造すると、DBV パッケージに封止済みの他のゲート (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC27532 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM355A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27532 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBG9.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB21 UCC2753X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ローサイド ドライバ
  • UCC27531 8V UVLO、35V VDD 対応、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27531-Q1 車載、8V UVLO、35V VDD、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27532 8V UVLO、35V VDD 対応、複数の CMOS 入力、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27532-Q1 車載、8V UVLO、35V VDD、CMOS 入力、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27533 8V UVLO、35V VDD 対応、反転入力と非反転入力、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27536 8V UVLO、35V VDD 対応、反転入力、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27537 8V UVLO、35V VDD 対応、EN (イネーブル) ピン採用、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27538 8V UVLO、35V VDD 対応、デュアル入力、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP11303 — 高効率 350W AC/DC 電源、リファレンス・デザイン

PMP11303 is high-efficiency AC/DC power supply reference design with universal AC input and 25V/13.5A and 12V/1A outputs. LLC+PFC combo IC UCC29950 is applied for the main power stages with 25V/13.5A output while UCC28730 is applied for the auxiliary power with 12V/1A output. This design has low no (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30192 — コンボ IC を使用するユニバーサル入力、360W PFC + LLC のリファレンス デザイン

この電源リファレンス デザインは、CCM PFC 段に関連付けられた同期整流 LLC 絶縁型ハーフ ブリッジで構成されています。バイアス電源として 14V の 1 次側 (最大 100mA) と 7V の 2 次側 (最大 50mA) が必要です。高さ 20mm の低背設計により、この製品は LCD スクリーン用途に適しているだけでなく、PFC (高ライン) で 98%、LLC 段で 96% (ピーク時 97%) という高効率により、低損失が求められる用途にも使用できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ