UCC28063EVM-723

UCC28063 Natural Interleaving Transition-Mode PFC コントローラの評価基板

UCC28063EVM-723

ご注文はこちら

概要

UCC28063EVM-723 評価基板は、UCC28063 Natural Interleaving™ 遷移モード PFC コントローラを評価するための、組み立てとテストが完了した回路です。UCC28063EVM-723 は、85V ~ 265V RMS のユニバーサル ライン入力で動作し、390V の安定化出力を供給するオフライン 300W PFC プリレギュレータです。UCC28063EVM-723 は、インターリーブ遷移モード PFC プリレギュレータで UCC28063 IC を使用する方法を提示します。

特長
  • 位相管理機能
  • デュアル パスを持つフェイルセーフ OVP により、電圧検出障害による出力過電圧状態を防止
  • 過電圧時のソフトスタート
  • ブラウンアウト機能を内蔵
  • 入力フィルタおよび出力コンデンサの電流を解消
  • 大規模なスナバ回路を使わず、低コストのダイオードを使用可能
  • 軽負荷時の効率向上
  • 過渡応答の改善
  • システム レベル全体の保護機能
  • 1A ソース / 1.8A シンク ゲート ドライバ
  • -40℃~125℃の動作温度範囲
AC/DC コントローラ
UCC28063 可聴ノイズ耐性改善済み、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ UCC28063A 可聴ノイズ耐性と入力サージ ノイズ耐性改善済み、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28063EVM-723 — 評価基板、UCC28063 用、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28063EVM-723 評価基板、UCC28063 用、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

SLUC292 — UCC28063 Controller Setup Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC コントローラ
UCC28063 可聴ノイズ耐性改善済み、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ UCC28063A 可聴ノイズ耐性と入力サージ ノイズ耐性改善済み、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCC28063EVM-723 UCC28063 Natural Interleaving Transition-Mode PFC コントローラの評価基板
ダウンロードオプション

SLUC292 UCC28063 Controller Setup Tool

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2011/09/19
製品
AC/DC コントローラ
UCC28063 可聴ノイズ耐性改善済み、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ UCC28063A 可聴ノイズ耐性と入力サージ ノイズ耐性改善済み、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCC28063EVM-723 UCC28063 Natural Interleaving Transition-Mode PFC コントローラの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc292 or www.ti.com/lit/xx/sluc292/sluc292.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC292. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28063EVM 2011/06/07
証明書 UCC28063EVM-723 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。