UCC28250EVM-501
評価モジュール、UCC28250 用、1 次側制御、高性能 PWM コントローラ
UCC28250EVM-501
概要
The UCC28250EVM-501 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the UCC28250 Advanced PWM Controller with Pre-Bias Operation. The UCC28250EVM-501 comprises a symmetrical half-bridge DC/DC converter, which converts a 36V to 72V DC input to a 3.3V DC output with a maximum 75W output power.
特長
- Pre-biased Startup
- Synchronous Rectifier Control Outputs with Programmable Delays (Including Zero Delay Support)
- Voltage Mode Control with Input Voltage Feed-Forward or Current Mode Control
- Primary or Secondary-Side Control
- 3.3-V, 1.5% Accurate Reference Output
- 1-MHz Capable Switching Frequency
- 1% Accurate Cycle-by-Cycle Over Current Protection with Matched Duty Cycle Outputs
- Programmable Soft-Start and Hiccup Restart Timer
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28250EVM-501 — 評価モジュール、UCC28250 用、1 次側制御、高性能 PWM コントローラ
UCC28250EVM-501 — 評価モジュール、UCC28250 用、1 次側制御、高性能 PWM コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28250EVM-501 Half Bridge DC-DC Converter with Primary Side Control (Rev. B) | 2010/12/07 | |||
| 証明書 | UCC28250EVM-501 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |