UCC28250EVM-564

二次側制御におけるプリバイアス負荷動作対応 UCC28250 高度 PWM コントローラ用評価基板

UCC28250EVM-564

ご注文はこちら

概要

UCC28250EVM-564 は、プリバイアス動作対応の UCC28250 高度 PWM コントローラを評価するために、完全に組み立てられ、動作確認済みの回路です。UCC28250EVM-564 は、対称型ハーフブリッジ DC/DC コンバータで構成されており、36V ~ 75V の DC 入力を最大出力電力 100W で 3.3V DC 出力に変換します。

特長
  • プリバイアス スタートアップ
  • プログラム可能な遅延機能付き同期整流制御出力 (ゼロ遅延対応を含む)
  • 入力電圧フィードフォワード機能を備えた電圧モード制御、または電流モード制御
  • 1 次側または 2 次側制御
  • 3.3V、1.5% 精度のリファレンス出力
  • 1MHz 対応スイッチング周波数
  • 1% 精度で、デューティ サイクル出力に合わせたサイクルごとの過電流保護
  • プログラマブル ソフト スタートと Hiccup 再起動タイマ
AC/DC コントローラ
UCC28250 プリバイアス動作対応、高性能ハーフ ブリッジ / フルブリッジ PWM コントローラ UCC28251 プリバイアス動作対応、オフライン アプリケーション向け、高性能ハーフ ブリッジ / フルブリッジ PWM コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28250EVM-564 — 評価モジュール、UCC28250 PWM コントローラ用、プリバイアス負荷動作、 2 次側制御付

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28250EVM-564 評価モジュール、UCC28250 PWM コントローラ用、プリバイアス負荷動作、 2 次側制御付

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28250EVM-564 (Rev. A) 2011/10/07
証明書 UCC28250EVM-564 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Differences Between the UCC28251 and UCC28250 and Evaluation of the UCC28251 in (Rev. A) 2013/02/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。