UCC28630EVM-572

UCC28630 評価基板

UCC28630EVM-572

ご注文はこちら

概要

テキサス インスツルメンツの UCC28630EVM-572 評価基板 (EVM) は、130W の過渡サージ耐性を備えた、オフライン アプリケーション向け 65W 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック コンバータです。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。

特長
  • 公称出力電力の 200% の過渡ピーク電力能力
  • 1 次側レギュレーション (PSR) によりフォトカプラが不要
  • 無負荷時の電力低減用アクティブ X コンデンサ放電。
  • ±1% の電圧レギュレーション
  • ±7.5% の定電流レギュレーション (公称 7A)
  • 可聴ノイズなし。
  • 保護機能:出力過電圧、バイアス過電圧、AC ブラウンアウト、過電流。
  • EMI 低減に適した周波数ディザリング。
AC/DC コントローラ
UCC28630 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ UCC28631 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ UCC28632 PSR (1 次側レギュレーション) とピーク電力モード搭載、大電力フライバック コントローラ UCC28633 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、調整可能な CC (連続電流) 制限機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ UCC28634 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、調整可能な CC (連続電流) 制限機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28630EVM-572 — UCC28630 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28630EVM-572 UCC28630 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC28630EVM-572, 65-W Nominal, 130-W Peak, Primary-Side Regulated Adapter Module (Rev. B) 2015/03/18
技術記事 EMI 性能を重視して電源トランスの特性評価を行う方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/28
証明書 UCC28630EVM-572 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。