ホーム パワー マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28632

アクティブ

PSR (1 次側レギュレーション) とピーク電力モード搭載、大電力フライバック コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Flyback Control mode Primary-side regulation Features CCM, DCM, High-voltage startup, Overvoltage protection, Primary-side regulated, Soft start Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 70
Rating Catalog Topology Flyback Control mode Primary-side regulation Features CCM, DCM, High-voltage startup, Overvoltage protection, Primary-side regulated, Soft start Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 70
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2863x 高電力フライバック・コントローラ、1次側レギュレーション/ピーク電力モード対応 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 12月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28630EVM-572 — UCC28630 評価モジュール

The Texas Instruments UCC28630EVM-572 evaluation module (EVM) is a 65W primary side regulated (PSR) flyback converter for offline applications, with 130W transient surge capability. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product.

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC537 UCC28630 Excel Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • UCC28630 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ
  • UCC28631 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ
  • UCC28632 PSR (1 次側レギュレーション) とピーク電力モード搭載、大電力フライバック コントローラ
  • UCC28633 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、調整可能な CC (連続電流) 制限機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ
  • UCC28634 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、調整可能な CC (連続電流) 制限機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ
計算ツール

SLUC538 UCC28630 MathCad Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • UCC28630 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ
  • UCC28631 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ
  • UCC28632 PSR (1 次側レギュレーション) とピーク電力モード搭載、大電力フライバック コントローラ
  • UCC28633 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、調整可能な CC (連続電流) 制限機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ
  • UCC28634 PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、調整可能な CC (連続電流) 制限機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ
リファレンス・デザイン

PMP11753 — 欧州入力電圧範囲から 24V@2.5A を出力する絶縁型 1 次側レギュレーション フライバックのリファレンス デザイン

疑似共振 1 次側安定化絶縁型フライバックを使用して、2 次側では平均 1.9A (2.5A ピーク) で産業用電圧 24V、1 次側で 24V/300mA を 170Vac ~ 264Vac の AC 入力電圧から供給します。このコンバータはフォトカプラを使用せず、一次側の補助巻線を感知して両側の出力電圧を調整します。独自の定電流機能により、2 つ以上の電源を並列接続することが可能です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9643 — 24V オフライン フライバック電源、産業レイル用

24V 出力、定電圧/定電流、65W フライバック電源、130W サージ供給能力1 次側レギュレーションにより、フィードバック光カプラが不要になり、無負荷まで 1% のレギュレーションを実現します。平均効率 > 89%、無負荷時の消費電力 < 70mW を達成します。入力電圧レンジは、85VAC ~ 265VAC。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ