UCC28700EVM-068
UCC28700 評価基板
UCC28700EVM-068
概要
テキサス インスツルメンツの UCC28700EVM-068 評価基板 (EVM) は、1 次側レギュレーションを備えた UCC28700 定電圧、定電流 PWM の性能評価に役立ちます。この 5W 評価基板は、USB アプリケーション向けオフライン アダプタを評価するために使用されます。 これは、90V ~ 265V RMS の入力電圧を 5V DC に変換し、USB アダプタ アプリケーション向けに、1A の電流制限を備えています。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。
特長
- 5 つ星評価に対応した、無負荷時 30mW 未満の電力
- 1 次側レギュレーション (PSR) により、フォトカプラが不要
- ±5% の電圧および電流レギュレーション
- 最大 130KHz のスイッチング周波数により、高電力密度のチャージャの設計が可能
- 擬似共振バレー スイッチング動作により、最高の全体効率
- 広い VDD 範囲 (35V) により、小容量のバイアス コンデンサが使用可能
- MOSFET の駆動出力
- 保護機能:過電圧、低ライン、過電流
AC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28700EVM-068 — UCC28700 評価モジュール
UCC28700EVM-068 — UCC28700 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28700EVM-068 (Rev. A) | 2015/09/16 | |||
| 証明書 | UCC28700EVM-068 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |