ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28703

アクティブ

PSR (1 次側レギュレーション)、NTC (負の温度係数) オプション、300mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

製品詳細

Topology Buck, Flyback Control mode Primary-side regulation Features CC/CV output regulation, Cable compensation, DCM, Leading edge blanking, NTC resistor interface, Overcurrent protection, Primary-side regulated, Quasi-Resonant, Soft start, Valley switching Duty cycle (max) (%) 99
Topology Buck, Flyback Control mode Primary-side regulation Features CC/CV output regulation, Cable compensation, DCM, Leading edge blanking, NTC resistor interface, Overcurrent protection, Primary-side regulated, Quasi-Resonant, Soft start, Valley switching Duty cycle (max) (%) 99
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 30mW未満の無負荷時消費電力で5スターの定格に
    適合
  • 1次側レギュレーション(PSR)によりフォトカプラ
    が不要
  • ±5%の電圧および電流レギュレーション
  • 130kHzの最大スイッチング周波数により高密度の
    チャージャ設計が可能
  • 擬似共振バレー・スイッチング動作で全体効率を最
    大化
  • 特許出願中の周波数ジッタ方式によりEMI準拠を容
    易に実現
  • 広いVDD範囲により小さなバイアス・コンデンサを
    使用可能
  • MOSFET用の最大電圧をクランプしたゲート駆動
    出力
  • 保護機能:過電圧、UVLO、過電流
  • プログラミング可能なケーブル電圧降下補正
    (UCC28700のみ)
  • ラインアップオプションは、固定ケーブル補
    正とNTC抵抗インターフェイス(UCC28701、
    UCC28702、UCC28703のみ)
  • SOT23-6パッケージ
  • 30mW未満の無負荷時消費電力で5スターの定格に
    適合
  • 1次側レギュレーション(PSR)によりフォトカプラ
    が不要
  • ±5%の電圧および電流レギュレーション
  • 130kHzの最大スイッチング周波数により高密度の
    チャージャ設計が可能
  • 擬似共振バレー・スイッチング動作で全体効率を最
    大化
  • 特許出願中の周波数ジッタ方式によりEMI準拠を容
    易に実現
  • 広いVDD範囲により小さなバイアス・コンデンサを
    使用可能
  • MOSFET用の最大電圧をクランプしたゲート駆動
    出力
  • 保護機能:過電圧、UVLO、過電流
  • プログラミング可能なケーブル電圧降下補正
    (UCC28700のみ)
  • ラインアップオプションは、固定ケーブル補
    正とNTC抵抗インターフェイス(UCC28701、
    UCC28702、UCC28703のみ)
  • SOT23-6パッケージ

UCC28700ファミリーのフライバック電源コントローラは、フォトカプラを使用せずに定電圧(CV)および定電流(CC)の出力レギュレーションを実現します。1次側電源スイッチおよび補助フライバック巻線からの情報を処理することで、力電圧および電流を精密に制御します。低いスタートアップ電流、動的に制御される動作状態、および適切に調整されたSWモードにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低いスタンバイ電力をサポートします。

UCC28700ファミリーでは、制御アルゴリズムによって、適用される規格を満足または上回る動作効率を実現できます。出力駆動部は、MOSFET用のドライブ回路が内蔵されています。バレー・スイッチングによる不連続導通モードDCM)でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。

最大スイッチング周波数は130kHzであり、トランスのピーク1次電流の制御を常に維持します。1次および2次部品のストレスを抑制する保護機能も備えています。UCC28700では、ケー ブル補正のレベルをプログラミングできます。UCC28701、UCC28702、およびUCC28703では、固定ケーブル補正機能を 内蔵しておりバージョンごとに異なる補正値を提供しながら、負温度係数(NTC)抵抗を使用したリモート温度センスが可能です。

UCC28700ファミリーのフライバック電源コントローラは、フォトカプラを使用せずに定電圧(CV)および定電流(CC)の出力レギュレーションを実現します。1次側電源スイッチおよび補助フライバック巻線からの情報を処理することで、力電圧および電流を精密に制御します。低いスタートアップ電流、動的に制御される動作状態、および適切に調整されたSWモードにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低いスタンバイ電力をサポートします。

UCC28700ファミリーでは、制御アルゴリズムによって、適用される規格を満足または上回る動作効率を実現できます。出力駆動部は、MOSFET用のドライブ回路が内蔵されています。バレー・スイッチングによる不連続導通モードDCM)でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。

最大スイッチング周波数は130kHzであり、トランスのピーク1次電流の制御を常に維持します。1次および2次部品のストレスを抑制する保護機能も備えています。UCC28700では、ケー ブル補正のレベルをプログラミングできます。UCC28701、UCC28702、およびUCC28703では、固定ケーブル補正機能を 内蔵しておりバージョンごとに異なる補正値を提供しながら、負温度係数(NTC)抵抗を使用したリモート温度センスが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC28704 アクティブ 1 次側安定化 (PSR) 機能搭載、高効率、オフライン CV (定電圧) と CC (定電流) のフライバック コントローラ This product is a newer PSR flyback controller with better performance and meets the latest energy efficiency standards. It is suggested for new designs.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1次側レギュレーション、定電圧/定電流コントローラ データシート 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 2月 26日
アプリケーション・ノート Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips PDF | HTML 2021年 8月 31日
アプリケーション・ノート Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Selecting Electrolitic Bus Capacitor for Universal Input 2018年 7月 17日
アプリケーション・ノート Troubleshooting TI PSR controllers 2016年 10月 3日
ホワイト・ペーパー Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015年 10月 2日
ホワイト・ペーパー Control Challenges for Low Power AC/DC Converters (PPT) 2015年 10月 2日
アプリケーション・ノート UCC28700 5-W USB Flyback Design Review (Rev. C) 2014年 2月 21日
その他の技術資料 Exposing the Inner Behavior of a Quasi-Resonant Flyback Converter 2013年 10月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28700EVM-068 — UCC28700 評価基板

テキサス インスツルメンツの UCC28700EVM-068 評価基板 (EVM) は、1 次側レギュレーションを備えた UCC28700 定電圧、定電流 PWM の性能評価に役立ちます。この 5W 評価基板は、USB アプリケーション向けオフライン アダプタを評価するために使用されます。 これは、90V ~ 265V RMS の入力電圧を 5V DC に変換し、USB アダプタ アプリケーション向けに、1A の電流制限を備えています。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC2870x PSPICE Transient Model

SLUM455.ZIP (131 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC2870x TINA-TI Transient Reference Design

SLUM619.TSC (195 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC2870x TINA-TI Transient Spice Model

SLUM617.ZIP (101 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLUC381 MathCAD Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLUC408 UCC28700 Excel 97 Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian