UCC28780EVM-021
UCC28780 45W アクティブ クランプ フライバック コンバータの EVM、UCC24612 および Si MOSFET 搭載
UCC28780EVM-021
概要
UCC28780EVM-021 は、ノート PC 充電や他のアプリケーション向けにオフライン アクティブ クランプ フライバック アダプタを評価するための 45W 評価基板です。この評価基板は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCC28780EVM-021 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を 20VDC に変換し、公称出力電流定格 2.25A と、過電力容量について 160ms の制限を達成します。このデザインで主に使用するデバイスは、アクティブ クランプ フライバック コントローラ UCC28780、SR コントローラ UCC24612、Si MOSFET です。
特長
- アクティブ クランプ フライバック コントローラ、Si MOSFET パワー IC、同期整流器を使用する、45W、20V の AC/DC コンバータ
- 高効率 (> 93%)、高電力密度 (> 20W/in3 )、低スタンバイ電力 (55mW)、高スイッチング周波数 (300kHz)
- EU 行動規範と米国エネルギー省の効率要件を上回る
- アダプティブ バースト モード機能により、軽負荷時も高効率を維持
- この評価基板はテスト済みで発注可能、ユーザー ガイドが付属
- 高電圧評価基板ユーザー向け安全性ガイドライン
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28780EVM-021 — UCC28780 45W アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータの EVM、UCC24612 と Si MOSFET 搭載
UCC28780EVM-021 — UCC28780 45W アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータの EVM、UCC24612 と Si MOSFET 搭載
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28780EVM-021 | 2018/05/15 |