UCC28C56EVM-066
UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック レギュレータの評価基板
UCC28C56EVM-066
概要
UCC28C56EVM-066 は、電気自動車とハイブリッド車 (EV/HV) の車載パワートレインに適した高効率の 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック補助電源です。このデザインは、800-V バッテリ システム向けに 15.2-VTYP、40W の出力を供給します。このデザインは、125V ~ 1000Vの入力電圧範囲に対応し、40W を供給します。実際の出力電圧は負荷に依存します。40V ~ 125V の入力に対応するこのデザインは、20W の電力を供給します。この評価基板 (EVM) は、1,700V の SiC (シリコン カーバイド) MOSFETを使用しており、800V バッテリ システムに最適です。
特長
- 非常に広い入力電圧範囲:40V ~ 1kV。出力:40Wで15.2VTYP
- 1 次側制御 (補助巻線使用) を採用しているので、フォトカプラと TL431 が不要
- 1700V の SiC MOSFET を駆動するための設計を採用した、車載認証済みコントローラ
- 特許申請みの小型 HV (高電圧) スタートアップ回路
- 高効率、高密度の 2 層 PCB 設計
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28C56EVM-066 — UCC28C56H-Q1 evaluation module for primary-side controlled (with AUX winding) flyback regulator
UCC28C56EVM-066 — UCC28C56H-Q1 evaluation module for primary-side controlled (with AUX winding) flyback regulator
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Using the UCC28C56EVM-066 (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/12/07 | |||
| 証明書 | UCC28C56EVM-066 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/06/29 |