UCC33420EVM-080
UCC33420 評価基板
UCC33420EVM-080
概要
UCC33420EVM-080は、設計者がUCC33420の性能と機能を評価することを目的としています。UCC33420 は絶縁型 DC/DC コンバータモジュールです。超小型でコンパクトな VSON-12(4mm x 5mm x 1mm)パッケージに封止済みで、3kVrms の絶縁で1.5Wを供給することができ、フットプリントの節減と高い電力密度を実現しています。UCC33420は、入力側で4.5V~5.5Vの電圧で動作でき、SELピンが構成されて2次側を5Vまたは5.5Vに安定化できます。評価基板(EVM)は、車載 / 産業用アプリケーションで使用される代表的なデュアル バイアス電源電圧を実証します。
特長
- UCC33420 絶縁型バイアス電源電圧対応、1.5W DC/DC 絶縁型コンバータ モジュール
- トランス、電力、制御段を12本ピンを備えた VSON-12 (4mm x 5mm x 1mm ) パッケージに完全内蔵
- AEC-Q100, 3-kVRMS 絶縁、保護機能、低電磁波放射
- 評価基板(EVM)は、車載 / 産業用アプリケーションで使用される絶縁型バイアス電源を実証します
半導体製品
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
UCC33420EVM-080 — UCC33420 evaluation module
UCC33420EVM-080 — UCC33420 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC33420EVM-080 Evaluation Module for Automotive and Industrial Applications User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2025/02/06 | ||
| 証明書 | UCC33420EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/01/19 |