UCC33410-Q1
- 1.0W の最大出力電力
- 4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲
- 安定化出力電圧として 3.3V、3.7V を選択可能
- 3.3V:300mA の負荷電流を供給可能
- 0.5% のロード レギュレーション (標準値)
- 2mV/V のライン レギュレーション (標準値)
- 堅牢な絶縁バリア:
- 絶縁定格:3kVRMS
- サージ耐性:6.5kVPK
- 動作電圧:1159VPK
- 200V/ns の同相過渡耐性
- トランス技術を内蔵した電力密度の高い絶縁型 DC-DC モジュール
- 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
- CISPR32 Class B の放射規格に準拠
- 強磁界耐性
- 過負荷および短絡保護
- サーマル シャットダウン
- 小さい突入電流 (ソフトスタート)
- フォルト通知メカニズムを備えたイネーブル ピン
- 機能安全対応
- 安全関連の認証計画:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3kVRMS (1 分間)
- IEC 62368-1 および IEC 60601-1 最終機器規格準拠の UL 認証
- GB4943.1-2022 による CQC 認証
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
- VSON-12 (4.0mm × 5.00mm) パッケージ
UCC33410-Q1 は、トランス技術を内蔵し、1.0W の絶縁出力電力を供給するように設計された、車載認定済み DC/DC パワー モジュール です。4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、3.3V の安定化出力電圧を供給し、3.7V のヘッドルームを選択可能です。
UCC33410-Q1は、3kVRMS の絶縁定格を達成する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低 EMI と優れた負荷レギュレーションを備えています。
UCC33410-Q1 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。
UCC33410-Q1 は、高さ 1.00mm、沿面距離および空間距離 4.1mm 超の小型低プロファイル ソリューション VSON (4.0mm × 5.00mm) パッケージで供給されます。
詳細リクエスト
詳細なデータシートやその他の資料を用意しています。リクエストする
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC33410-Q1 超小型、 1.0W 、 3.3V 、 3kVRMS 絶縁、 車載用 DC/DC モジュール データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 6月 21日 |
| アプリケーション・ノート | UCC33420-Q1 の CISPR25 Class 5 に合格する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 8日 | |
| 証明書 | IEC 60601 Certificate of Compliance | 2025年 10月 31日 | ||||
| 証明書 | IEC 62368 Certificate of Compliance | 2025年 10月 31日 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to Pass CISPR32 Class B for UCC33420-Q1.. | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 10月 30日 | |
| 証明書 | UCC33410-Q1 Certificate of Compliance CISPR25 Class 5 | 2025年 10月 28日 | ||||
| 証明書 | UCC33410-Q1 Certificate of Compliance CISPR32 Class B | 2025年 8月 20日 | ||||
| 証明書 | UL1577 Certificate of Compliance | 2025年 7月 16日 | ||||
| 機能安全情報 | UCC33010(Q1) UCC33020(Q1) UCC33410(Q1) UCC33420(Q1) Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 5月 8日 | |||
| 証明書 | UCC33420EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 1月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC33420EVM-080 — UCC33420 評価基板
UCC33420EVM-080は、設計者がUCC33420の性能と機能を評価することを目的としています。UCC33420 は絶縁型 DC/DC コンバータモジュールです。超小型でコンパクトな VSON-12(4mm x 5mm x 1mm)パッケージに封止済みで、3kVrms の絶縁で1.5Wを供給することができ、フットプリントの節減と高い電力密度を実現しています。UCC33420は、入力側で4.5V~5.5Vの電圧で動作でき、SELピンが構成されて2次側を5Vまたは5.5Vに安定化できます。評価基板(EVM)は、車載 / 産業用アプリケーションで使用される代表的なデュアル (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON-FCRLF (RAQ) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。