UCC39002EVM

UCC39002 評価基板

UCC39002EVM

ご注文はこちら

概要

UCC39002 は、先進、高性能の負荷共有コントローラであり、複数の独立した電源または DC/DC モジュールを並列接続するために必要なすべての機能を提供します。 この負荷共有回路は、UC3902 および UC3907 負荷共有コントローラで採用されている自動マスタ / スレーブ アーキテクチャに基づいており、全負荷時におけるモジュール間の電流共有誤差を 1% 未満に抑えます。

特長
  • 高精度、全負荷時に 1% 未満の電流共有誤差を実現
  • ハイサイド電流検出
  • 超低オフセット電流センス アンプ
  • 1 線式負荷共有バス
  • Intel® SSI 負荷共有仕様に準拠
  • スタンバイ時に負荷共有バスから切断
  • GND または電源レールへの短絡に対する負荷共有バスの保護機能
  • 8 ピン MSOP パッケージ オプションで基板面積を最小化
  • 外部または内部バイアスを選択可能
  • 各モジュール用の外部シャットダウン スイッチ
AC/DC コントローラ
UC2902 -40℃ ~ 85℃、20V、負荷共有コントローラ UC2907 -40℃ ~ 85℃、35V、負荷共有コントローラ UC3902 0℃ ~ 70℃、20V、負荷共有コントローラ UC3907 0℃ ~ 70℃、35V、負荷共有コントローラ UCC29002 高性能、-40℃ ~ 105℃、8 ピン負荷共有コントローラ UCC39002 高性能、0℃ ~ 70℃、8 ピン負荷共有コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC39002EVM — UCC39002 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC39002EVM UCC39002 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 UCC39002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド UCC39002 Advanced Load-Share Controller User's Guide, HPA027A (Rev. A) 2004/02/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。