ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC39002

アクティブ

高性能、0℃ ~ 70℃、8 ピン負荷共有コントローラ

製品詳細

Topology Buck, Flyback Control mode Current Features 1% accuracy, Intel SSI load share specification compliant, Load Sharing, high-side or Low-side current sense
Topology Buck, Flyback Control mode Current Features 1% accuracy, Intel SSI load share specification compliant, Load Sharing, high-side or Low-side current sense
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 高精度、全負荷時に 1% 未満の電流共有誤差を実現
  • ハイサイドまたはローサイド (GND 基準) の電流検出機能
  • 超低オフセットの電流センス アンプ
  • 1 線式負荷共有バス
  • フルスケール調整機能
  • Intel SSI 負荷共有仕様に準拠
  • スタンバイ時に負荷共有バスから切断
  • GND または電源レールへの短絡に対する負荷共有バスの保護機能
  • スペースを最小限に抑える 8 ピン VSSOP パッケージ
  • 無鉛アセンブリ
  • 高精度、全負荷時に 1% 未満の電流共有誤差を実現
  • ハイサイドまたはローサイド (GND 基準) の電流検出機能
  • 超低オフセットの電流センス アンプ
  • 1 線式負荷共有バス
  • フルスケール調整機能
  • Intel SSI 負荷共有仕様に準拠
  • スタンバイ時に負荷共有バスから切断
  • GND または電源レールへの短絡に対する負荷共有バスの保護機能
  • スペースを最小限に抑える 8 ピン VSSOP パッケージ
  • 無鉛アセンブリ

UCC29002 デバイス ファミリは、高機能、高性能、低コストの負荷共有コントローラで構成されており、複数の独立した電源または DC/DC モジュールを並列接続するために必要なすべての機能を提供します。このコントローラは、サーバー、ワークステーション、テレコム、その他の分散電源システムの高信頼性アプリケーションを対象としており、既製の電源の並列接続が必要な N+1 冗長システムや大電流アプリケーションに適しています。

BiCMOS UCC29002 は、旧世代の UC3902 および UC3907 負荷共有コントローラの自動リーダー / フォロワ アーキテクチャをベースにしています。パッケージで調整された非常に低いオフセットの電流センス アンプと、高ゲインの負帰還ループを使用することで、全負荷時のモジュール間の電流共有誤差を 1% 以内に抑えることができます。アンプの同相範囲が VDD 電源レールまで 0V であるため、電流検出抵抗 RSHUNT は GND のリターン パス、または電源の正の出力レールのいずれかに配置できます。

UCC29002 デバイス ファミリは、高機能、高性能、低コストの負荷共有コントローラで構成されており、複数の独立した電源または DC/DC モジュールを並列接続するために必要なすべての機能を提供します。このコントローラは、サーバー、ワークステーション、テレコム、その他の分散電源システムの高信頼性アプリケーションを対象としており、既製の電源の並列接続が必要な N+1 冗長システムや大電流アプリケーションに適しています。

BiCMOS UCC29002 は、旧世代の UC3902 および UC3907 負荷共有コントローラの自動リーダー / フォロワ アーキテクチャをベースにしています。パッケージで調整された非常に低いオフセットの電流センス アンプと、高ゲインの負帰還ループを使用することで、全負荷時のモジュール間の電流共有誤差を 1% 以内に抑えることができます。アンプの同相範囲が VDD 電源レールまで 0V であるため、電流検出抵抗 RSHUNT は GND のリターン パス、または電源の正の出力レールのいずれかに配置できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC29002 アクティブ 高性能、-40℃ ~ 105℃、8 ピン負荷共有コントローラ Better accuracy, compliant with load share spec, wider operating temperature range.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC29002 および UCC39002 高機能 8 ピン負荷共有コントローラ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2024年 1月 24日
その他の技術資料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module 2016年 8月 17日
その他の技術資料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) 2016年 8月 17日
アプリケーション・ノート Synchronizing Three or More UCC28950 Phase-Shifted, Full-Bridge Controllers 2011年 9月 13日
アプリケーション・ノート Pre-biased Output Voltage Startup Operation of the UCC28950 2011年 8月 1日
アプリケーション・ノート Current Sharing in Redundant Systems 2010年 1月 8日
ユーザー・ガイド Using The UCC39002 With 3 PT4484 Modules (PR042 (Rev. B) 2009年 7月 29日
アプリケーション・ノート Load-Sharing TPS40050 Modules Using the UCC39002 Load-Share Controller 2004年 4月 13日
ユーザー・ガイド UCC39002 Advanced Load-Share Controller User's Guide, HPA027A (Rev. A) 2004年 2月 9日
その他の技術資料 2003 Power Seminar - Paralleling Power 2003年 7月 14日
アプリケーション・ノート 48-VIN, 12-VOUT Loadshare System Using the UCC39002 with Three DC-DC Modules (Rev. A) 2003年 2月 14日
アプリケーション・ノート U-163 The UC3902 Load Share Controller and its Performance in Distributed Power (Rev. A) 2002年 12月 13日
その他の技術資料 Seminar 800 Topic 2 - Load Sharing With Paralleled Power Supplies 2001年 2月 15日
アプリケーション・ノート U-129 UC3907 Load Share IC Simplifies Parallel Power Supply Design 1999年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC39002EVM — UCC39002 評価基板

UCC39002 は、先進、高性能の負荷共有コントローラであり、複数の独立した電源または DC/DC モジュールを並列接続するために必要なすべての機能を提供します。 この負荷共有回路は、UC3902 および UC3907 負荷共有コントローラで採用されている自動マスタ / スレーブ アーキテクチャに基づいており、全負荷時におけるモジュール間の電流共有誤差を 1% 未満に抑えます。

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC045 MathCAD 2000 for Designing with UCC29002 Load Share Controller

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLUC684 UCCX9002 Design Calculator -- Excel

Excel-based design calculator for load-share IC family UCCX9002
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

Gerber Files for UCC39002 and UCC29002

SLUC019.ZIP (129 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian