UCC5390ECDWVEVM

UCC5390ECDWV 10A、10A 5kVRMS 絶縁型シングルチャネル ゲート ドライバの評価基板

UCC5390ECDWVEVM

ご注文はこちら

概要

UCC5390ECDWVEVM は、UCC53xxDWV ファミリの評価を目的として設計された評価モジュールです。このファミリは、5.0kVRMS の絶縁を備えた単一チャネルのゲート ドライバであり、ピーク 10A のソース電流およびシンク電流に対応しています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この EVM は、PCB のレイアウトがゲート ドライバの性能に及ぼす影響を判断する目的での使用も可能です。

特長
  • 入出力インターフェイスを搭載した高性能ドライバ
  • データシートに掲載されている大部分のパラメータをテストする能力
  • ピン配置に互換性のある複数のドライバを対象にして性能の比較が可能
半導体製品
UCC5350-Q1 SiC/IGBT 用ミラー クランプまたは分割出力を備えた車載用 ±5A シングル チャネル絶縁ゲート ドライバ

 

絶縁型ゲート ドライバ
UCC5310 ミラー クランプ機能と 12V UVLO 機能搭載、D または DWV の各パッケージ封止、3kVrms/5kVrms、2A/1A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC5320 GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3K/5kVrms、2A/2A シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC5350L-Q1 車載用、拡張パッケージ封止、SiC/IGBT 向け、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC5390 GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3K/5kVrms、±10A シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC5390-Q1 車載対応、17A、5KV RMS、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC5390ECDWVEVM — UCC5390ECDWV 10A、10A 5kVRMS 絶縁型シングルチャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC5390ECDWVEVM UCC5390ECDWV 10A、10A 5kVRMS 絶縁型シングルチャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLLC456.ZIP (6353 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC5390ECDWV Isolated Gate Driver Evaluation Module User's Guide 2018/01/25
証明書 UCC5390ECDWVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。