ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ 絶縁型ゲート ドライバ

UCC5390-Q1

アクティブ

車載対応、17A、5KV RMS、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 Peak output current (A) 17 Peak output current (source) (typ) (A) 17 Peak output current (sink) (typ) (A) 17 Features UVLO reference to ground Output VCC/VDD (min) (V) 13.2 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 15 Propagation delay time (µs) 0.065 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 2121 Rise time (ns) 26 Fall time (ns) 22 Undervoltage lockout (typ) (V) 12 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 Peak output current (A) 17 Peak output current (source) (typ) (A) 17 Peak output current (sink) (typ) (A) 17 Features UVLO reference to ground Output VCC/VDD (min) (V) 13.2 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 15 Propagation delay time (µs) 0.065 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 2121 Rise time (ns) 26 Fall time (ns) 22 Undervoltage lockout (typ) (V) 12 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 5kVRMS のシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1
    • HBM ESD 分類レベル H2
    • CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能安全品質管理
  • GND2 を基準とする 12V UVLO
  • 8 ピン DWV (沿面距離 8.5mm) パッケージ
  • 60ns(代表値)の伝搬遅延時間
  • 部品間の伝播遅延時間スキューが小さい
  • 最小 CMTI:100V/ns
  • 10A 以上のピーク電流
  • 3V~15V の入力電源電圧
  • 最大 33V のドライバ電源電圧
  • 負の 5V に対応可能な入力ピン
  • 安全関連認証:
    • DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した絶縁耐圧:7000VPK (DWV、予定)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧定格 (1 分間):5000VRMS (DWV)
    • GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定
  • CMOS 入力
  • 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
  • 5kVRMS のシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1
    • HBM ESD 分類レベル H2
    • CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能安全品質管理
  • GND2 を基準とする 12V UVLO
  • 8 ピン DWV (沿面距離 8.5mm) パッケージ
  • 60ns(代表値)の伝搬遅延時間
  • 部品間の伝播遅延時間スキューが小さい
  • 最小 CMTI:100V/ns
  • 10A 以上のピーク電流
  • 3V~15V の入力電源電圧
  • 最大 33V のドライバ電源電圧
  • 負の 5V に対応可能な入力ピン
  • 安全関連認証:
    • DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した絶縁耐圧:7000VPK (DWV、予定)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧定格 (1 分間):5000VRMS (DWV)
    • GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定
  • CMOS 入力
  • 動作時接合部温度:-40℃~+150℃

UCC5390-Q1 はシングル チャネルの絶縁ゲート ドライバで、10A ソースおよび 10A シンクのピーク電流を持ち、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET を駆動するよう設計されています。UCC5390-Q1 の UVLO2 は GND2 を基準としているため、バイポーラ電源に適しており、SiC と IGBT のスイッチング動作と堅牢性を最適化できます。

UCC5390-Q1 は 8.5mm SOIC-8 (DWV) パッケージで供給され、最大 5kVRMS の絶縁電圧をサポートできます。入力側は、絶縁バリア寿命が 40 年以上ある SiO2 容量性絶縁技術によって出力側と絶縁されています。このデバイスは高い駆動強度と真の UVLO 検出機能を備えているため、オンボード充電器、トラクション インバータなどのアプリケーションで IGBT と SiC MOSFET を駆動するのに適しています。

フォトカプラと比較して、UCC5390-Q1 は部品間スキューが小さく、伝搬遅延時間が短く、より高い温度でも動作し、CMTI が高いという特長があります。

UCC5390-Q1 はシングル チャネルの絶縁ゲート ドライバで、10A ソースおよび 10A シンクのピーク電流を持ち、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET を駆動するよう設計されています。UCC5390-Q1 の UVLO2 は GND2 を基準としているため、バイポーラ電源に適しており、SiC と IGBT のスイッチング動作と堅牢性を最適化できます。

UCC5390-Q1 は 8.5mm SOIC-8 (DWV) パッケージで供給され、最大 5kVRMS の絶縁電圧をサポートできます。入力側は、絶縁バリア寿命が 40 年以上ある SiO2 容量性絶縁技術によって出力側と絶縁されています。このデバイスは高い駆動強度と真の UVLO 検出機能を備えているため、オンボード充電器、トラクション インバータなどのアプリケーションで IGBT と SiC MOSFET を駆動するのに適しています。

フォトカプラと比較して、UCC5390-Q1 は部品間スキューが小さく、伝搬遅延時間が短く、より高い温度でも動作し、CMTI が高いという特長があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ‌UCC5390-Q1 SiC/IGBT および車載アプリケーション用 シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 29日
証明書 UL Certification E181974 Vol 4. Sec 7 (Rev. D) 2025年 9月 8日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
証明書 UCC5310 CQC Certificate of Product Certification 2023年 8月 16日
機能安全情報 UCC5390-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 3月 16日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC5390ECDWVEVM — UCC5390ECDWV 10A、10A 5kVRMS 絶縁型シングルチャネル ゲート ドライバの評価基板

UCC5390ECDWVEVM は、UCC53xxDWV ファミリの評価を目的として設計された評価モジュールです。このファミリは、5.0kVRMS の絶縁を備えた単一チャネルのゲート ドライバであり、ピーク 10A のソース電流およびシンク電流に対応しています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この EVM は、PCB のレイアウトがゲート ドライバの性能に及ぼす影響を判断する目的での使用も可能です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC5390ECD PSpice Transient Model

SLLM366.ZIP (53 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC5390ECD Unencrypted PSpice Transient Model

SLLM369.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURAY7 UCC53x0 Gate Resistor and Thermal Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC5310 ミラー クランプ機能と 12V UVLO 機能搭載、D または DWV の各パッケージ封止、3kVrms/5kVrms、2A/1A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC5320 GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3k/5kVrms、2A/2A シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC5350 ミラー クランプまたは分割出力採用、8V または 12V UVLO 搭載、5A/5A、シングルチャネル、絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC5350-Q1 SiC/IGBT 用ミラー クランプまたは分割出力を備えた車載用 ±5A シングル チャネル絶縁ゲート ドライバ
  • UCC5390 GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3K/5kVrms、±10A シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC5390-Q1 車載対応、17A、5KV RMS、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ