UCC57108EVM

UCC57108 評価基板

UCC57108EVM

ご注文はこちら

概要

UCC57108EVM は、主に UCC57108 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57108EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、FLT、DESAT、VREF のような各種テスト ポイントに接続できます。また、UCC57108EVM の複数のジャンパを使用して、UCC57108 IC のさまざまなバリエーションに対応することもできます。

特長
  • 複数のテスト ポイントを使用して、UCC57108 のすべての主要ピンへのプローブ接続が可能
  • データシートの大半のパラメータを迅速に検証可能
  • UCC57108 にはいくつかのバリエーションがあり、複数のジャンパを使用するとそれらすべてとの互換性を確保可能
  • TO-220 形状を採用した外部電源デバイスとのローサイド接続が可能
  • バイアス電源で使用するバイパス コンデンサとゲート ドライブ抵抗の選択肢を重視して最適化した PCB レイアウト
ローサイド ドライバ
UCC57102 DESAT 保護機能と 12V UVLO 搭載、シングル チャネル、30V VDD、3A/3A ローサイド ドライバ UCC57102-Q1 車載、正の DESAT 保護機能と 12V UVLO 搭載、シングル チャネル、30V VDD、3A/3A、ローサイド ドライバ UCC57102Z-Q1 車載対応、DESAT 保護機能、ミュート、12V UVLO 搭載、シングルチャネル、30V VDD、3A/3A、ローサイド ドライバ UCC57108 DESAT 保護機能と 8V UVLO 搭載、シングル チャネル、30V VDD、3A/3A ローサイド ドライバ UCC57108-Q1 車載、正の DESAT 保護機能と 8V UVLO 搭載、シングル チャネル、30V VDD、3A/3A、ローサイド ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC57108EVM — UCC57108 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC57108EVM UCC57108 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC57108 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/06/13
証明書 UCC57108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/02/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。