UCD3138FW-PSFB

UCD3138 位相シフト・フル・ブリッジ

UCD3138FW-PSFB

ダウンロード

概要

UCD3138 Phase Shift Full Bridge quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power PSFB topology by providing all-inclusive firmware with peak current mode control support, adaptive dead time optimization and programmable slope compensation.

特長

This firmware comes with native support for following features:

  • Peak current mode control w/ internal slope compensation & programming blanking time
  • Excellent voltage regulation and line regulation
  • Non-linear control for enhanced transient response oversampling function for enhanced transient response
  • Adaptive dead-time for optimizing efficiency
  • Constant power/constant current control
  • Cycle-by-cycle current limiting
  • Short-circuit protection with automatic re-start
  • Load current sharing
  • SR control and burst mode to improve light load efficiency
  • Faults protections such as OCP, OVP, OTP
  • PMBus1.2 (400 KHz) for configuration and telemetry functions

 What’s Included:

  • Application examples
  • EVM and firmware collaterals
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ファームウェア

UCD3138FW-PSFB Phase Shifted Full Bridge Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC controllers
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 評価基板
ダウンロードオプション

UCD3138FW-PSFB Phase Shifted Full Bridge Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/06/15
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
AC/DC controllers
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc614 or www.ti.com/lit/xx/sluc614/sluc614.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC614. Please update any bookmarks accordingly.

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示