UCD3138OL40EVM-032

UCD3138 40 ピン、開ループ デジタル電源コントローラの評価基板

UCD3138OL40EVM-032

購入

概要

UCD3138 は、絶縁型電源アプリケーション向けに最適化済みのデジタル コントローラです。UCD3138OL40EVM-032 評価基板 (EVM) は、この製品をスタンドアロンで評価する場合の使いやすいテスト プラットフォームを提供します。1 個の 40 ピン ソケットと一連の包括的なテスト ポイントを実装したこの評価基板 (EVM) を使用すると、ハードウェアとファームウェアのエンジニアは、デバイスのさまざまなピン上の信号を個別に操作し、開ループ動作を検討することができます。また、この評価基板 (EVM) には、シンプルな閉ループ制御構成を実現するフレキシビリティもあります (たとえば、RC 回路を使用して PWM (パルス幅変調) 出力信号をフィルタリングで除去し、閉ループ制御で DC 電圧を安定化するなど)。デバイスとの通信に使用できるハードウェア ポートは、PMBus、UART、JTAG です。この評価基板 (EVM) は最大 5V DC の入力で動作し、オンボードの 3.3V LDO を使用してデバイスにバイアスを供給します。代わりに、ジャンパを使用して、PMBus 通信ピン経由でデバイスにバイアスを供給することもできます。注:ファームウェアをダウンロードし、UCD3138OL40EVM-032 に実装済みの UCD3138 デバイスにプログラムする (書き込む) には、USB-TO-GPIO アダプタという TI の別の評価基板 (EVM) が必須です。USB-TO-GPIO アダプタは、UCD3138OL40EVM-032 評価基板に付属しておらず、別途購入する必要があります。USB-TO-GPIO アダプタは、type-A から mini-B への接続を行う USB ケーブルを使用して、ホスト PC と、UCD3138 の間で、通信インターフェイス アダプタつまりブリッジとして機能します。USB-TO-GPIO アダプタは、以下の「関連製品」セクションに掲載されています。

特長
  • 複数のテスト ポイントを実装し、40 ピン デジタル コントローラである UCD3138 のすべてのピンに容易にアクセス可能
  • デバイスの取り外し / 交換を容易に実行できるソケットを実装済み
  • GPIO と ADC12 のすべてのピンにアクセス可能 (各ピンにオンボード RC フィルタを搭載)
  • 複数のジャンパを使用し、さまざまな評価対象に合わせて評価基板 (EVM) を調整する機能
  • ハードウェア端子:PMBus、JTAG、UART、ロジック アナライザ
  • 5.0V 外部電源入力と、デバイスにバイアスを供給するオンボード 3.3V LDO (PMBus ポート経由でデバイスにバイアスを供給するオプション)
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCD3138 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用、3 チャネル・フィードバック・ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付 UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル・コントローラ UCD3138064A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138A UCD3138A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCD3138OL40EVM-032 — UCD3138 evaluation module for 40-pin open-loop digital power controller

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 UCD3138OL40EVM-032 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCD3138OL40EVM-032 2013年 1月 4日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ