バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

INA-WINDOWS-11-E3-DRIVER

Windows 11 向けエネルギー推定エンジン (E3) ドライバ

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/03/24
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
INA700 40V、16 ビット シャント内蔵 E3 ドライバ対応、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー モニタ INA701 WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、5mΩ EZShunt™ 技術採用、40V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタ
デジタル電力モニタ
INA2227 I²C インターフェイス搭載、デュアルチャネル、16 ビット、E3 ドライバ対応、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー モニタ INA228 アラート機能搭載、85V、20 ビット、I²C 出力、E3 ドライバ対応、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷モニタ INA228-Q1 AEC-Q100、85V、20 ビット、高精度、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ INA4230 クワッドチャネル、16 ビット、高精度、E3 ドライバ対応、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー モニタ INA4235 I²C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、16 ビット、超高精度、電流と電圧と電力とエネルギーのモニタ

リリース情報

Initial release of E3 Microsoft Windows 11 Driver