ホーム アンプ 電流センシング アンプ デジタル電力モニタ

アラート機能搭載、85V、20 ビット、I²C 出力、E3 ドライバ対応、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷モニタ

製品詳細

Common-mode voltage (max) (V) 85 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Digital interface I2C Resolution (Bits) 20 Input offset (±) (max) (µV) 1 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.01 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.002 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 154 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.1 Gain error (%) 0.05 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Accumulator, Integrated Power Monitor, Low-side Capable, Ultra precise Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 0.1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 85 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Digital interface I2C Resolution (Bits) 20 Input offset (±) (max) (µV) 1 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.01 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.002 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 154 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.1 Gain error (%) 0.05 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Accumulator, Integrated Power Monitor, Low-side Capable, Ultra precise Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 0.1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 高分解能、 20 ビット・デルタ - シグマ ADC
  • 電流モニタ精度:
    • オフセット電圧: ±1µV (最大値)
    • オフセットのドリフト: ±0.01µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差: ±0.05% (最大値)
    • ゲイン誤差ドリフト: ±20ppm/℃ (最大値)
    • 同相信号除去: 154dB (最小値)
  • 電力モニタリング精度:
    • 0.5% フルスケール、-40℃~+125℃ (最大値)
  • エネルギーと充電の精度:
    • 1.0% フルスケール (最大値)
  • 高速アラート応答:75µs
  • 広い同相範囲:-0.3V~+85V
  • バス電圧センス入力:0V~85V
  • シャント・フルスケール差動範囲: ±163.84mV / ±40.96mV
  • 入力バイアス電流:2.5nA (最大値)
  • 温度センサ:±1℃ (最大値 25℃ 時)
  • 抵抗温度補償をプログラム可能
  • 変換時間と平均化をプログラム可能
  • 2.94MHz 高速 I2C インターフェイス、16 ピンで選択可能なアドレス付き
  • 2.7V~5.5V 電源で動作:
    • 動作時電流:640µA (標準値)
    • シャットダウン電流:5µA (最大値)
  • 高分解能、 20 ビット・デルタ - シグマ ADC
  • 電流モニタ精度:
    • オフセット電圧: ±1µV (最大値)
    • オフセットのドリフト: ±0.01µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差: ±0.05% (最大値)
    • ゲイン誤差ドリフト: ±20ppm/℃ (最大値)
    • 同相信号除去: 154dB (最小値)
  • 電力モニタリング精度:
    • 0.5% フルスケール、-40℃~+125℃ (最大値)
  • エネルギーと充電の精度:
    • 1.0% フルスケール (最大値)
  • 高速アラート応答:75µs
  • 広い同相範囲:-0.3V~+85V
  • バス電圧センス入力:0V~85V
  • シャント・フルスケール差動範囲: ±163.84mV / ±40.96mV
  • 入力バイアス電流:2.5nA (最大値)
  • 温度センサ:±1℃ (最大値 25℃ 時)
  • 抵抗温度補償をプログラム可能
  • 変換時間と平均化をプログラム可能
  • 2.94MHz 高速 I2C インターフェイス、16 ピンで選択可能なアドレス付き
  • 2.7V~5.5V 電源で動作:
    • 動作時電流:640µA (標準値)
    • シャットダウン電流:5µA (最大値)

INA228 は、電流センシング・アプリケーションに特化して設計された 20ビットのデルタ - シグマ ADC を内蔵した、超高精度のデジタル電力モニタです。このデバイスは、抵抗性シャント・センス素子の両端で ± 163.84mV または ± 40.96mV のフルスケール差動入力を測定でき、コモン・モード電圧は -0.3V~+85 V でサポートされます。

INA228 は、 ±0.5% の高精度内蔵オシレータを使用しながら、電流、バス電圧、温度、電力、エネルギー、電荷の蓄積量を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。 内蔵の温度センサはダイ温度測定の精度が ± 1 ℃ で、システムの周囲温度を監視するため役立ちます。

INA228 は低オフセットおよび低ゲイン・ドリフト設計のため、このデバイスは製造時に複数の温度較正を行わない正確なシステムで使用できます。さらに、非常に低いオフセット電圧とノイズにより、 mA~kA のセンシング・アプリケーションでの使用が可能になり、センシング・シャント素子での大きな消費電力損失なしに、広いダイナミック・レンジを実現できます。入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µAの範囲で正確に電流を測定できます。

このデバイスでは、 50µsから 4.12ms までの ADC 変換時間を選択でき、1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことで、測定データのノイズをさらに減らすことができます。

INA228 は、電流センシング・アプリケーションに特化して設計された 20ビットのデルタ - シグマ ADC を内蔵した、超高精度のデジタル電力モニタです。このデバイスは、抵抗性シャント・センス素子の両端で ± 163.84mV または ± 40.96mV のフルスケール差動入力を測定でき、コモン・モード電圧は -0.3V~+85 V でサポートされます。

INA228 は、 ±0.5% の高精度内蔵オシレータを使用しながら、電流、バス電圧、温度、電力、エネルギー、電荷の蓄積量を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。 内蔵の温度センサはダイ温度測定の精度が ± 1 ℃ で、システムの周囲温度を監視するため役立ちます。

INA228 は低オフセットおよび低ゲイン・ドリフト設計のため、このデバイスは製造時に複数の温度較正を行わない正確なシステムで使用できます。さらに、非常に低いオフセット電圧とノイズにより、 mA~kA のセンシング・アプリケーションでの使用が可能になり、センシング・シャント素子での大きな消費電力損失なしに、広いダイナミック・レンジを実現できます。入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µAの範囲で正確に電流を測定できます。

このデバイスでは、 50µsから 4.12ms までの ADC 変換時間を選択でき、1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことで、測定データのノイズをさらに減らすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
INA238 アクティブ アラート搭載、85V、16 ビット、超高精度、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ Pin-to-pin with reduced 16-bit performance.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
INA229 アクティブ アラート搭載、85V、20 ビット、超高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ Similar 20-bit performance with SPI interface.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA228 85V、20Bit、極高精度電力/エネルギー/充電モニターI2Cインターフェイス付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 24日
アプリケーション概要 電流センシング信号パスのインテグレーション (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 20日
アプリケーション・ノート Closed Loop Constant Power Drive to Simplify Heater Element Control and Extend Battery Life PDF | HTML 2025年 1月 29日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
技術記事 Simplifying high-voltage sensing with Hall-effect current sensors PDF | HTML 2024年 1月 5日
アプリケーション概要 Improving Power Amplifier Efficiency with Current Monitors (Rev. B) PDF | HTML 2023年 7月 24日
技術記事 4 key current-sensing design trends that are powering electrification PDF | HTML 2023年 2月 21日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
アプリケーション・ノート Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 30日
アプリケーション概要 Integrated, Current Sensing Analog-to-Digital Converter (英語) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 28日
アプリケーション・ノート Getting Started with Digital Power Monitors (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 2日
証明書 INA228EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 12月 16日
アプリケーション概要 デジタル電流センサによる電力とエネルギーの監視 英語版 2017年 9月 14日
アプリケーション・ノート 電流検出デバイス用のデジタル・インターフェイス 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 14日
アプリケーション概要 電流センシングA/Dコンバータ 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 2月 13日
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AM261-SOM-EVM — AM261x 制御システム オン モジュール (SOM) の評価基板

AM261-SOM-EVM は、 テキサス インスツルメンツの Sitara™ AM261x シリーズのマイクロコントローラ (MCU) 用の評価 / 開発ボードです。3 個の 120 ピン高速高密度コネクタを搭載したシステムオンモジュール デザインは、初期評価や迅速なプロトタイプ製作に優れた選択です。AM261-SOM-EVM を使用した評価には、XDS110ISOEVM が必須です。これは AM261-SOM-EVM とのバンドルするか、または別途購入できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板

AWR2544LOPEVM は、AWR254x ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい評価ボードで、DCA1000EVM に直接接続できます。この評価基板 (EVM) キットには、オンチップの ARM Cortex-R5F コントローラとハードウェア アクセラレータ (HWA 1.5) に適したソフトウェアの開発を開始するために必要なものがすべて付属しています。また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているため、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 ブラインド スポット検出向け、シングルチップ ミリ波センサの評価ボード

AWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、AWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 70GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。AWRL1432BOOST-BSD は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。また、AWRL1432BOOST-BSD は、車載アプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。

このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST ブースタパックは、シングルチップ、低消費電力のミリ波レーダー センサの評価基板

AWRL6432BOOST は、FR4 をベースとするアンテナを搭載し、AWRL6432 をベースとする、使いやすい低消費電力の 60GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。

AWRL6432BOOST は、DCA1000EVM への直接接続をサポートしています。このブースタパックは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

INA228_237_238EVM — INA228、INA237、INA238評価基板

この評価基板 (EVM) は、INA228、INA237、INA238 いずれかの主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。

この評価基板 (EVM) は、最大 10A の電流測定に対応しており、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が付属しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 産業用、BSD (ブラインド スポット検出) 用途、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板

IWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、IWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。また、IWRL1432BOOST-BSD は、このインターフェイスを必要とするアプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP 評価基板

IWRL6432AOPEVM は、FR4 をベースとした、IWRL6432AOP ミリ波センシング デバイス向けの使いやすく低コストの評価ボードです。スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャ / 信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続が可能です。この評価基板 (EVM) には、オンチップのハードウェア アクセラレータと低消費電力の Arm Cortex®-M4F プロセッサを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

IWRL6432BOOST — シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWRL6432 ブースタパック評価基板

IWRL6432BOOST は、FR4 をベースとするオンボード アンテナを搭載し、IWRL6432 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。IWRL6432BOOST は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。

このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMDSCNCD263P — AM263Px Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット

TMDSCNCD263P は、HSEC180 controlCARD をベースとする、Sitara™ 高性能マイコンである AM263Px シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。AM263P 制御カードは、Sitara AM263P4 プロセッサと PMIC ベースの電源ソリューションおよび付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.D): PDF | HTML
評価ボード

TMDSCNCD263P-SIP — AM263Px-SIP 制御カードの評価基板

AM263Px-SIP (シリコンインパッケージ) 制御カード評価基板 (EVM) は、 テキサス インスツルメンツの Sitara™ AM263Px シリーズのマイクロコントローラ (MCU) のオンダイ フラッシュ パッケージ用の評価 / 開発ボードです。この EVM には、プログラミングおよびデバッグ用のオンボード エミュレーションが搭載され、ボタンや LED を備えたシンプルなユーザー インターフェイスを利用できるため、AM263Px-SIP MCU での開発を簡単に始めることができます。また、この制御カードを使用すると、高速エッジ コネクタ (HSEC) ベースボード ドッキング (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

INA228-WINDOWS-10-11-E3-DRIVER INA228 Energy Estimation Engine (E3) Driver for Windows 10 and 11.

Energy Estimation Engine (E3) is a software framework that tracks and attributes power consumption to specific hardware components and software processes. It leverages the EMI (Energy Metering Interface) to report the energy consumption of various power rails.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ASC-STUDIO-INA228 ASC studio (SysConfig) for configuring all aspects of the INA228 current sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the INA228 current sensor.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

E3-CONSOLE-APPLICATION-SW Energy Estimation Engine (E3) driver evaluation software

The E3 Console application uses the Energy Meter Interface (EMI) IOCTLs defined by Microsoft to extract power rail data and measurement. This application can be used to evaluate TI's E3 drivers.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBOR021 Power Monitor Tool

Power Monitor Tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01040 — 工業用途向けウェハー チップ スケール パッケージ 60GHz ミリ波センサ リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、フォーム ファクタの小型化と低消費電力を必要とするアプリケーションを対象としています。このリファレンス デザインは、TI の IWRL6432W 60Ghz ミリ波レーダー デバイスをベースにしており、Isola® の FR408HR 素材を使用した 4 層 PCB スタックアップを採用しています。また、このリファレンス デザインには、デバッグおよび評価インターフェイスを備えていない小型版があります。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01035 — TI のミリ波レーダーを使用したビデオ監視カメラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、家庭用監視カメラ、カメラ付きインターフォン、自動制御などの屋外監視システムで動体や人物を検知する、IWRL6432AOP の機能について知ることができます。IWRL6432AOP は効率的なアンテナ設計によって、長距離、広範囲で人物や物体を検出します。また、定期的にディープ スリープ モードに移行することで消費電力を大幅に抑え、高度なアルゴリズムを使用してほぼすべての誤警報を抑制できます。多段アーキテクチャによって、長距離検出、低消費電力、低い誤警報率という 3 つの属性すべてを同時に達成しています。IWRL6432AOP (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ