INA4230
- ハイサイドまたはローサイド電流センシング
- 1.7V~5.5V 電源で動作
- 電流、電圧、電力、電力量を報告
- プログラム可能なフルスケール レンジ:20mV/80mV
- 入力同相範囲:-0.3V~48V
- 電流監視精度:
- 16 ビット ADC 分解能
- ゲイン誤差 0.75% 以下
- オフセット 75µV 以下
- 電力監視精度:
- フルスケールの 1.5% 以下
- 電力量監視精度:
- フルスケールの 2% 以下
- 低い入力バイアス電流:5nA (最大値)
- 小さい無効化時電流:1µA 以下
- 平均化オプションを構成可能
- アラート限界値による過電流および低電流イベント
- 1.2V 互換の I2C、SMBus インターフェイス
- ピンで選択可能な 16 つのアドレス
- DSBGA-16 パッケージ (1.5mm × 1.5mm)
INA4230 デバイスは、1.2V~5V のデジタル バス電圧に対応した I2C/SMBus 互換インターフェイスを備えたクワッド チャネル 16 ビット デジタル電流モニタです。このデバイスは、外付けの検出抵抗の両端の電圧を監視し、各チャネルのシャント電圧、バス電圧、電流、電力、電力量の値を報告します。
INA4230 は、プログラム可能な ADC 変換時間と、すべてのチャネルに共通する平均化機能を特長としています。各チャネルはプログラム可能な較正値と内蔵乗算器を持っているため、電流 (A)、電力 (W)、電力量 (J) の数値を直接読み出すことができます。各チャネルは、IN– ピンに現れるバス電圧を監視し、過電流および低電流状態と過電圧および低電圧状態の発生時に警報を出すことができます。電流測定モードでは入力インピーダンスが高いため、値の小さいシステム電流を測定するのに必要とされる、より大きな電流検出抵抗を使用できます。
INA4230 は、電源電圧とは無関係に、-0.3V~48V の同相バス電圧の電流を検出できます。本デバイスは 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、通常動作時に 400µA (標準値) の電源電流を消費します。本デバイスは、動作電流が 2.5µA (標準値) の低消費電力スタンバイ モードに移行させることができ、イネーブル ピンを使って完全に無効化することで、1µA 未満の消費電流を実現できます。このデバイスは -40℃~125℃の動作温度範囲で動作が規定されており、最大 16 つのアドレスをプログラム可能です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | INA4230 I2 C インターフェイスを備えた 48V、4 チャネル、16 ビット、電流、電圧、電力、電力量モニタ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 10月 20日 |
| アプリケーション・ノート | Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers | PDF | HTML | 2024年 11月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
INA423XEVM — INA4230 および INA4235 評価基板
INA423X 評価基板 (EVM) は、INA4230 および INA4235 の主な機能と性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板は、最大 10A の電流測定に対応しており、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が付属しています。
INA423X-WINDOWS-10-11-E3-DRIVER — INA4230 and INA4235 Energy Estimation Engine (E3) Driver for Windows 10 and 11.
サポート対象の製品とハードウェア
ASC-STUDIO-INA4230 — ASC Studio (SysConfig) for configuring all aspects of the INA4230 current sensor
サポート対象の製品とハードウェア
E3-CONSOLE-APPLICATION-SW — Energy Estimation Engine (E3) driver evaluation software
サポート対象の製品とハードウェア
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YBJ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点