バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN

Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.00.00.00
リリース日: 2026/03/04
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1352P7 +20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き CC1354P10 1MB + 296KB、+20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き CC1354R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
Wi-Fi 製品
CC3551E SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2755P10 最大 +20dBm、<1µA スタンバイ、SimpleLink™ Arm®Cortex®-M33 ワイヤレスマイコン、EdgeAI サポート付き、セキュリティ CC2755R10 <1µA スタンバイ電流、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き、セキュリティ
車載ワイヤレス接続製品
CC2745R10-Q1 車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blu
ハードウェア開発
評価ボード
LP-CC1352P7 CC1352P7 SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC2745R10-Q1 CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC35X1 CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リリース情報

The SimpleLink™ Edge AI Plugin is a companion software package that enables advanced artificial intelligence functionality on various SimpleLink™ wireless microcontroller (MCU) platforms. This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ MCU users by packaging the necessary add-on software components to develop edge Machine Learning (ML) and AI applications, such as smart signal feature extraction, sensor acquisition drivers and device agent protocols to interact with CCStudio™ Edge AI Studio. The plug in also comes with the necessary examples that contain ML artifacts that can be deployed for specific applications and documentation.

Note: The previous release version (9.12.00.00) has been deprecated, and the content has been added into this current release.

最新情報

  •  In this release of the Plugin, the following device support have been added to Smart PIR Motion Detection Example: CC2755R10, CC2755P10, CC2745R10-Q1, CC1352R, CC1352P7, CC1354R10, CC1354P10, CC3551E