SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)
SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
概要
SimpleLink™ Low Power SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx の各製品ファミリをサポートしています。これらの SDK を組み合わせると、SimpleLink CC13xx/CC23xx/CC26xx の各ワイヤレス マイコン上で Bluetooth® Low Energy、Mesh、ZigBee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションをサポートする Sub-1GHz/2.4GHz アプリケーションを開発するための包括的なソフトウェア パッケージを実現できます。
特長
SimpleLink 低消費電力 SDK ファミリは、以下のデバイス ファミリをサポートできる設計を採用しています。
- SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK:CC13x1、CC13x2、CC13x4、CC26x1、CC26x2、CC26x4 の各デバイス。
- SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK - CC27xx と CC23xx デバイス。
サポートは SDK とデバイスによって異なります。このソフトウェア ファミリ全体で、以下のものを含め、Sub-1GHz、2.4GHz、独自仕様の各アプリケーションをサポートしています。
- 独自仕様 RF (無線周波数) 向けの RX (受信) と TX (送信) の基本的な例
- TI 15.4-Stack は、Sub-1GHz と 2.4 GHz の各帯域に対応する、IEEE 802.15.4 をベースとするスター トポロジ ネットワーキング ソリューションです
- Wi-SUN® FAN 1.0 に準拠する Sub-1GHz メッシュ スタック
- Bluetooth 5.2 と Bluetooth Mesh をサポートする Bluetooth Low Energy ソフトウェア プロトコル スタック
- Matter 1.0 と Thread 1.3 の各ネットワーク プロトコルは、オープン ソースの Matter プロジェクトと Openthread をベースにしています
- ZigBee ソフトウェア プロトコル スタック
- ダイナミック マルチプロトコルを使用して、BLE + Sub-1GHz (TI 15.4-Stack または独自の Sub-1GHz) と、BLE + ZigBee の同時動作をサポートします
- Amazon Sidewalk Sub-1GHz FSK と Bluetooth Low Energy をサポート
詳細はこちら
- LaunchPad™ 開発キットのご購入
- 関連する SimpleLink Low Power SDK (ソフトウェア開発キット) をダウンロードします
- SimpleLink Academy を使用して、開発を開始します
ダウンロード
SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
The SimpleLink™ Low Power F2 Software Development Kit (SDK), formerly known as the CC13xx and CC26xx SDK, delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC13xx and CC26xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as a Bluetooth® Low Energy (LE) protocol stack supporting Bluetooth 5.2, Zigbee 3.0 compliant protocol suite, RF-Proprietary examples, TI 15.4 Stack, TI Wi-SUN FAN Stack, Amazon Sidewalk examples, as well as the TI-RTOS7 and FreeRTOS kernels and TI Drivers in one easy-to-use software package along with example applications and documentation. In addition, the Dynamic Multi-Protocol Manager (DMM) software component enables multiprotocol development on a single SimpleLink wireless MCU.
- Although not included in the SDK, SimpleLink CC13xx and CC26xx wireless MCUs are also capable of supporting the following wireless solutions: Please refer to their respective repositories for resources and more information. The Matter standard: https://github.com/TexasInstruments/matter
- Thread 1.3 networking stack based on OpenThread: https://github.com/TexasInstruments/ot-ti
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit www.ti.com/simplelink.
This is version 8.32.00.07 of the SimpleLink Low Power F2 SDK. This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-lowpower-f2-sdk .
最新情報
- This version only contains updates for TI Wi-SUN Stack. Other components remain the same as in SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK version 8.31.00.11.
- TI Wi-SUN FAN Stack is certified for Wi-SUN FAN 1.1 (FAN 1.0+ Certified) (BR and RN profile, and PHY).
- Linux host + RCP now supports Router Node configuration.
- Device support added for CC1311P3 and CC1311R3 for RCP mode.
- TI Wi-SUN FAN Stack now allows to build a project with support for any FSK PHY and selecting the PHY at run time. Please see the User’s Guide for details.
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The SimpleLink™ Low Power F3 Software Development Kit (SDK) delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC23xx and CC27xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC23xx and CC27xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as:
- Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE) protocol stack
- Zigbee® protocol stack supporting low power wireless mesh networks
- Proprietary RF layer
- TI Drivers
All of the above are provided in one easy-to-use software package along with example applications and documentation.
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit TI SimpleLink Wireless Connectivity.
Note:
- API changes are present within BLE Ranging Library functions. Please reference the migration guide for more information.
This is version 9.14.02.16 of the SimpleLink Low Power F3 SDK.
最新情報
- Refer to the Document Overview for the individual release notes and details for starting development with each SDK component
SIMPLELINK-LOWPOWER-FMNAP — Find My Network Accessory Protocol (FMNAP) Plugin for SimpleLink devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-LOWPOWER-ZEPHYR-SDK — Zephyr® Platform support for the SimpleLink™ Low Power family of devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-LOWPOWER-ZEPHYR-SDK — Zephyr® Platform support for the SimpleLink™ Low Power family of devices
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Texas Instruments Zephyr GitHub repository is the downstream fork Zephyr and is the starting point for developers wanting to start developing Zephyr applications. The SimpleLink™ downstream Zephyr releases are intended as an additional demo platform and eventually where the production grade TI SimpleLink™ Zephyr SDKs will be hosted. The team is also working on upstreaming this content to mainline Zephyr.
最新情報
- More support om CC2340R5 and CC2755 devices: Check details here: https://github.com/TexasInstruments/simplelink-zephyr/releases/
SIMPLELINK-MATTER — SimpleLink™ family of devices Matter software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
SIMPLELINK-MATTER — SimpleLink™ family of devices Matter software
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
リリース情報
Release Information
The SimpleLink™ Matter links to the Texas Instruments GitHub repository that contains all the software development tools that enable engineers to develop Matter Accessory Device and is the starting point for Matter development on all SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs). It contains essential software components, such as a Bluetooth® Low Energy (BLE) protocol stack supporting Bluetooth, Thread networking stack based on OpenThread and Matter application layer stack based on open source Matter stack. In addition, the Dynamic Multi-Protocol Manager (DMM) software component enables multiprotocol development on a single SimpleLink wireless MCU.
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, 2.4GHz, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit www.ti.com/simplelink.
最新情報
- MATTER-276: Add support for matter v1.2 specification
- MATTER-289: Add support to build matter application with pre-built certified thread libraries for simplifying matter certification process.
- MATTER-264: Add Intermittent connected devices feature support
- MATTER-225: Add support for ability to create programmable image build with unique factory data elements per device.
- MATTER-228: Add support for genericApp, a template starting point for developing any matter compliant product
- MATTER-226: Add support for CC1354P10-6 platform
- MATTER-308: Deprecate CC2652x7 platform support
- MATTER-286: Add support for CC2674 platform via migration guide
- See release notes link above for more details
SIMPLELINK-TI-OPENTHREAD-SDK — SimpleLink™ family of devices OpenThread software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SIMPLELINK-TI-OPENTHREAD-SDK — SimpleLink™ family of devices OpenThread software
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
This Texas Instruments OpenThread GitHub repository (ot-ti) contains the software development components and tools that enable engineers to develop Thread based products. This repository is the starting point for Thread development on the supported SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs) for all Thread roles.
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, 2.4GHz, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit www.ti.com/simplelink.
最新情報
- Support for Thread 1.3 certified platform CC2674x
- Thread v1.3 certified libraries for Matter on CC2674x family
SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN — Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN — Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
The SimpleLink™ Edge AI Plugin is a companion software package that enables advanced artificial intelligence functionality on various SimpleLink™ wireless microcontroller (MCU) platforms. This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ MCU users by packaging the necessary add-on software components to develop edge Machine Learning (ML) and AI applications, such as smart signal feature extraction, sensor acquisition drivers and device agent protocols to interact with CCStudio™ Edge AI Studio. The plug in also comes with the necessary examples that contain ML artifacts that can be deployed for specific applications and documentation.
Note: The previous release version (9.12.00.00) has been deprecated, and the content has been added into this current release.
最新情報
- In this release of the Plugin, the following device support have been added to Smart PIR Motion Detection Example: CC2755R10, CC2755P10, CC2745R10-Q1, CC1352R, CC1352P7, CC1354R10, CC1354P10, CC3551E
お役立ちリソース
SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs
Apple App Store
Google App Store
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
The SimpleLink Connect Mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with:
- CC13xx and CC26xx devices running the SimpleLink Low Power SDK
- CC33xx devices attached to a host running the CC33XX Software.
The app provides a baseline for users to quickly build their own mobile apps, using iOS or Android. Source code is provided enabling easy customization.
Features:
- iOS compatible Bluetooth® Low Energy phone app and source code
- Android™ compatibly Bluetooth® Low Energy phone app and source code
最新情報
- Dedicated screens for CGM profile, Glucose profile, and Wi-Fi Provisioning over BLE.
- Option to filter the scan list by service UUID and by BD address.
- Revised navigation flow to directly access the service-specific screen, with an option to switch back to the characteristic view.
- Ability to configure a generic URL as the firmware repository, not limited to GitHub.
- Updated settings view with configuration options separated into different screens.
SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
Initial release of the SimpleLink CC13xx CC26xx Academy
SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX — Simplelink™ CC23xx Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX — Simplelink™ CC23xx Academy
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial release of CC23xx academy