バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 4.1.16
リリース日: 2026/04/01

Windows Installer

SHA-256 チェックサム

macOS Arm64 Ventura Installer

SHA-256 チェックサム
製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール CC3501E SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン CC3551E SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351MOD SimpleLink™ CC3351MOD デュアル バンド Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール LP-EM-CC35X1 CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

資料

リリース情報

SimpleLink Wi-Fi Toolbox is a comprehensive cross-platform development suite that delivers essential tools for streamlined development and rapid prototyping with the CC33XX and CC35XXE wireless connectivity solutions.


This is version 4.1.16 of the SimpleLink Wi-Fi Toolbox.

Previous release was 4.1.8

最新情報

  • [Programmer] Enable rollback protection during Flash programming
  • [Programmer] New capability for “Auto Flash Detection”
  • [Programmer] “Flash Reset Type” is no longer required during Activation process
  • [CLI] New and updated commands:
  • For all CLI commands that required Flash type now can use “AUTO_DETECT” option.
  • [All] Bugfixes and enhancements
  • [General] Updated Toolbox User Guide