SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

SimpleLink Wi-Fi ツールボックス

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

ダウンロード

概要

Wi-Fi ツールボックス パッケージは、1 台のホストを使用して、WLAN/Bluetooth® Low Energy のファームウェアをデバッグおよび監視するために必要な機能をすべて取り揃えています。また、RF 検証試験を実行することや、規制認証試験より前に事前試験を実施すること、およびハードウェアとソフトウェアのプラットフォーム統合に関連する課題のデバッグに活用することもできます。

特長
  • Radio Tool (無線ツール) - Radio Tool は、開発や規制認証に取り組む際に、CC33xx を採用した設計の RF 評価とテストを行うためのツールです。このツールにより、無線を手動で送信/受信モードに設定し、低レベルの無線試験を実行できます。このツールを使用するには、無線回路の理論と無線試験手法に関する習熟と知識が必要となります。
  • INI Composer (INI 編成機能) - INI Composer ツールは、CC33xx デバイス固有の無線周波数パラメータとモードを構成する目的で使用します。このツールは 1 個の bin ファイルを出力します。そのファイルを、組込み Linux ファイルシステムにインストールする必要があります。RadioTool の中でこのツールを使用し、無線試験や規制認証を進めることもできます。
  • Logger (ロガー) - Logger ツールは、デバイスから受け取ったファームウェア ログ メッセージとプロトコル トランザクション (プロトコルに基づく情報交換) をキャプチャするために使用します。このツールを使用すると、デバイスの内部データとデバイスの状態、およびリモート デバイスとのプロトコル トランザクションに関する情報を可視化できます。
  • これらのツールを最大限に活用するには、1 台の PC に接続する必要があります。上記の Radio Tool (無線ツール) を使用して JTAG と USB の間の通信を実現するには、LP-XDS110ET LaunchPad™ 開発キット デバッガ、または TMDSEMU110-U XDS110 JTAG デバッグ プローブを使用することを推奨します。USB とシリアルの間で接続と変換を行うハードウェアには多様な種類がありますが、大半の種類でシリアル ログをキャプチャすることができます。FTDI シリアル ケーブル、または CC31XXEMUBOOST ブースタパック プラグイン モジュールを使用することを推奨します。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール CC3501E SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン CC3551E SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351MOD SimpleLink™ CC3351MOD デュアル バンド Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール LP-EM-CC35X1 CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
ダウンロードオプション

お役立ちリソース

ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-WIFI-SDK SimpleLink Wi-Fi SDK for the CC35xxE Devices

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3501E SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン CC3551E SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LP-EM-CC35X1 CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
参照 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL CC33XX 向け QuickTrack Control App は、Wi-Fi® 認証の取得に適した、Wi-Fi 自動化テストツールです

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
ダウンロードオプション

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL CC33XX 向け QuickTrack Control App は、Wi-Fi® 認証の取得に適した、Wi-Fi 自動化テストツールです

close
最新バージョン
バージョン: 2.2.1
リリース日: 2024/06/18

CC33xx QuickTrack Control Tool Windows Installer

SHA-256 チェックサム

CC33xx QuickTrack Control Tool Linux Installer

SHA-256 チェックサム
製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

資料

リリース情報

Click on the links in the table above to download. The CC33xx QuickTrack Control Tool is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification.

最新情報

  • fixed paths
  • fix wps APUT settings file
  • wps pin checksum script
  •  
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-LINUX-MPU CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
参照 ダウンロードオプション

CC33XX-LINUX-MPU CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.2.10
リリース日: 2025/08/05

CC33xx Linux MPU Windows Installer

SHA-256 チェックサム

CC33xx Linux MPU Linux Installer

SHA-256 チェックサム

CC33XX Yocto Image for AM62p

SHA-256 チェックサム

CC33XX Yocto Image for AM62

SHA-256 チェックサム

CC33XX Yocto Image for AM335

SHA-256 チェックサム

SHA-256 チェックサム
製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

リリース情報

The CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.


This CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable operation of the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi and BLE family of wireless transceivers on Linux platforms.

This is version **1.0.2.10** of the CC33xx Linux MPU Software Package

The version is a production quality release for 2.4/5Ghz devices

Previous release was 1.0.2.9


This is a release for TI’s CC33xx devices supporting Wi-Fi 6 and BLE 5.4.


Components version:



  • FW version: 1.7.0.323
  • Driver version: 1.7.0.239
  • PHY version: 1.2.0.47.6.13.37.69
  • RAM Bootloader version: 1.0.0.29

最新情報

  • Wifi 6 disable via OTP fuse bits
  • Improved SDIO in-band IRQ support in legacy MMC hosts
  • TCXO mode - functional but not fully characterized and not supported as an operational mode
  • Bug fixes
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-RTOS-MCU CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
参照 ダウンロードオプション

CC33XX-RTOS-MCU CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

close
最新バージョン
バージョン: R8.1
リリース日: 2025/11/10

Linux Installer

SHA-256 チェックサム

Windows Installer

SHA-256 チェックサム
製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

資料

リリース情報

This CC33xx RTOS MCU Software Package delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi devices and Sitara family of microcontrollers (MCU).

This software toolkit provides the drivers for CC33xx devices to be used with a Real-Time Operating System (RTOS) on a microcontroller.


This is version R8 of the CC33xx RTOS MCU Software Package.

最新情報

  • Fixed issue - Connection with PMF doesnt send deauth frame secured
  • Feature Enhancement: One-Shot Channel List Scanning - Added ability to limit Wi-Fi scans or connections to a specific, user-defined channel list.
  • Use WLAN_SET_LISTED_CHANNELS_FOR_SCAN with Wlan_Set to define your desired channels.
  • This configuration is a one-time operation. Subsequent scans or connections will automatically default back to scanning all channels.
  • To manually clear the list, provide a NULL pointer to the Wlan_Set operation.
  • Various code cleanup

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CC33XX-SOFTWARE CC33XX 向けソフトウェア開発ソース

ハードウェア開発

評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール
インターフェイス・アダプタ
BP-CC33-BBB-ADAPT BeagleBone Black 開発プラットフォーム向けの BP-CC33xx インターフェイス アダプタ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。