MSP430-SMBUS
MSP430 SMBUS 库
MSP430-SMBUS
概述
系统管理总线(简称 SMBus)是用于轻量型通信的单端简易双线总线。它最常见于计算机主板,用于与电源进行开/关指令通信。
MSP430 SMBUS 库是一组免专利费的基元,用于实现与电池充电器、传感器等支持 SMBus 的外部器件的通信。此库可以在主模式和从模式下应用;众多 MSP430 器件支持此库,包括 MSP430 超值系列器件和 FRAM 器件。
特性
- 免许可证和免专利费
- 简化和加快应用的开发速度
- 易于维护的代码
- MSP430 SMBus Software Library
- User’s Guide
- API Guide
- Code Examples
开始使用
- Download MSP430-SMBUS:MSP430 SMBUS Library
- Read the SMBus Design Using MSP430 Design Guide
下载
驱动程序或库
MSP430-SMBUS — MSP430 SMBUS 库
支持的产品和硬件
产品
Low-power MCUs
汽车车身和照明 MCU
MSP430-SMBUS — MSP430 SMBUS 库
MSP SMBus Library package
产品
Low-power MCUs
汽车车身和照明 MCU
发布信息
The MSP430 SMBUS Library is a royalty-free set of primitives for enabling communication with external devices supporting SMBus like battery chargers, sensors etc. The library is implemented in both Master as well as Slave modes and supported on a wide range of MSP430 devices including the MSP430 Value Line devices as well as FRAM devices.
新增功能
- Updated to use driverlib v2.00.00.16
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计指南 | SMBus Design Using MSP430 Design Guide | 2015-3-5 |