可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
MSPM0L1306 正在供货 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 32-bit ARM Cortex-M0+ MCU for cost optimized designs

产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 16 RAM (kByte) 0.5 ADC type 10-bit SAR Features Real-time clock, Spy-bi-wire, Watchdog timer UART 1 Number of ADC channels 8 SPI 1 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 16 Number of GPIOs 24 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 16 RAM (kByte) 0.5 ADC type 10-bit SAR Features Real-time clock, Spy-bi-wire, Watchdog timer UART 1 Number of ADC channels 8 SPI 1 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 16 Number of GPIOs 24 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 运行模式:230μA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
    • 待机模式:0.5μA
    • 关闭模式(RAM 保持):0.1μA
  • 5 种节能模式
  • 可在不到 1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构,62.5ns 指令周期时间
  • 基本时钟模块配置
    • 具有四种校准频率并高达 16MHz 的内部频率
    • 内部超低功耗低频 (LF) 振荡器
    • 32kHz 晶振
    • 外部数字时钟源
  • 两个 16 位 Timer_A,分别具有三个捕获/比较寄存器
  • 多达 24 个支持触摸感测的 I/O 引脚
  • 通用串行通信接口 (USCI)
    • 支持自动波特率检测的增强型通用异步收发器 (UART)
    • IrDA 编码器和解码器
    • 同步 SPI
    • I2C™
  • 用于模拟信号比较功能或者斜率模数 (A/D) 转换的片载比较器
  • 带有内部基准、采样与保持以及自动扫描功能的 10 位 200ksps 模数 (A/D) 转换器(请见)
  • 欠压检测器
  • 串行板上编程,
    无需外部编程电压,
    利用安全熔丝实现可编程代码保护
  • 具有两线制 (Spy-Bi-Wire) 接口的片上仿真逻辑电路
  • 系列成员汇总于
  • 封装选项
    • 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP):20 引脚,28 引脚
    • 塑料双列直插式封装 (PDIP):20 引脚
    • 四方扁平无引线封装 (QFN):32 引脚
  • 如需了解完整的模块说明, 请查阅 (文献编号)

  • 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 运行模式:230μA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
    • 待机模式:0.5μA
    • 关闭模式(RAM 保持):0.1μA
  • 5 种节能模式
  • 可在不到 1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构,62.5ns 指令周期时间
  • 基本时钟模块配置
    • 具有四种校准频率并高达 16MHz 的内部频率
    • 内部超低功耗低频 (LF) 振荡器
    • 32kHz 晶振
    • 外部数字时钟源
  • 两个 16 位 Timer_A,分别具有三个捕获/比较寄存器
  • 多达 24 个支持触摸感测的 I/O 引脚
  • 通用串行通信接口 (USCI)
    • 支持自动波特率检测的增强型通用异步收发器 (UART)
    • IrDA 编码器和解码器
    • 同步 SPI
    • I2C™
  • 用于模拟信号比较功能或者斜率模数 (A/D) 转换的片载比较器
  • 带有内部基准、采样与保持以及自动扫描功能的 10 位 200ksps 模数 (A/D) 转换器(请见)
  • 欠压检测器
  • 串行板上编程,
    无需外部编程电压,
    利用安全熔丝实现可编程代码保护
  • 具有两线制 (Spy-Bi-Wire) 接口的片上仿真逻辑电路
  • 系列成员汇总于
  • 封装选项
    • 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP):20 引脚,28 引脚
    • 塑料双列直插式封装 (PDIP):20 引脚
    • 四方扁平无引线封装 (QFN):32 引脚
  • 如需了解完整的模块说明, 请查阅 (文献编号)

德州仪器 (TI) MSP430 系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们特有面向多种应用的不同外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 数字控制振荡器 (DCO) 可在不到 1µs 的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。

MSP430G2x13 和 MSP430G2x53 系列是超低功耗混合信号微控制器,具有内置的 16 位定时器、多达 24 个支持触摸感测的 I/O 引脚、一个多用途模拟比较器以及采用通用串行通信接口的内置通信能力。 此外,MSP430G2x53 系列成员还具有一个 10 位模数 (A/D) 转换器。 有关配置的详情请见 。

典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号、将之转换为数字值、随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统。

德州仪器 (TI) MSP430 系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们特有面向多种应用的不同外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 数字控制振荡器 (DCO) 可在不到 1µs 的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。

MSP430G2x13 和 MSP430G2x53 系列是超低功耗混合信号微控制器,具有内置的 16 位定时器、多达 24 个支持触摸感测的 I/O 引脚、一个多用途模拟比较器以及采用通用串行通信接口的内置通信能力。 此外,MSP430G2x53 系列成员还具有一个 10 位模数 (A/D) 转换器。 有关配置的详情请见 。

典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号、将之转换为数字值、随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微控制器 数据表 (Rev. G) 最新英语版本 (Rev.J) PDF | HTML 2012年 8月 23日
* 勘误表 MSP430G2513 Microcontroller Errata (Rev. K) PDF | HTML 2021年 6月 28日
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
应用手册 使用 MSP430 图形库时的设计注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 15日
用户指南 MSP430F2xx 、MSP430G2xx 系列 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2022年 10月 3日
应用手册 ESD 二极管电流规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 20日
应用手册 从 MSP430F2xx 和 MSP430G2xx 系列迁移到 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 8月 23日
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020年 10月 20日
应用手册 MSP 代码保护功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
白皮书 Capacitive Touch and MSP Microcontrollers (Rev. A) 2017年 4月 27日
应用手册 Migrating from the MSP430F2xx,G2xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx (Rev. E) PDF | HTML 2016年 11月 3日
应用手册 General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 1日
功能安全信息 Safety Manual for MSP430G2xx, F5xx, and FR57xx in IEC 60730 Safety Applications (Rev. A) 2016年 1月 12日
用户指南 MSP-TouchPro GUI User Guide (Rev. E) 2015年 10月 2日
应用手册 1-uA Capacitive Grip Detection Based on MSP430 Microcontrollers (Rev. B) 2013年 8月 14日
白皮书 MSP430 触摸按键图形化调试工具MSP-TouchPro 介绍 2013年 8月 1日
用户指南 MSP430 Capacitive Touch Power Designer GUI User's Guide 2013年 5月 21日
应用手册 借助 MSP430 MCU 使用软件驱动玻璃 LCD (Rev. A) 2012年 8月 6日
白皮书 Power Management Solutions for Ultra-Low-Power 16-Bit MSP430 MCUs (Rev. D) 2012年 3月 28日
应用手册 Using the Real-Time-Clock Library (Rev. A) 2011年 1月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
开发套件

MSP-TS430PW28A — MSP-TS430PW28A - 适用于 MSP430F2x 和 MSP430G2x MCU 的 28 引脚目标开发板

MSP-TS430PW28A 是独立的 ZIF 插座目标板,它用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 线 JTAG)协议对 MSP430 系统内置器件进行编程和调试。该开发板支持采用 20 或 28 引脚 TSSOP 封装(TI 封装代码:PW)的部分 MSP430F 闪存部件。请查看目标器件文档以找到正确的目标板。

闪存仿真工具 (FET) 可单独购买 (MSP-FET430UIF) 或与目标板绑定购买 (MSP-FET430U28A)。

器件支持:MSP-TS430PW28A 开发套件支持采用 20 或 28 引脚 TSSOP 封装(TI 封装代码:PW)的 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
软件开发套件 (SDK)

MSP430-SDK 适用于 MSP430 微控制器的 MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
应用软件和框架

MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE IEC60730 软件包

The IEC60730 MSP430 software package was developed to be useful in assisting customers in complying with IEC 60730-1:2010 (Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use – Part 1: General Requirements) for up to Class B products, which includes home appliances, arc detectors, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
代码示例或演示

SLAC485 MSP430G2x53, MSP430G2x33, MSP430G2x13, MSP430G2x03 Code Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

MSP-DSPLIB MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSP-GRLIB MSP 图形库

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSP430-SMBUS MSP430 SMBUS 库

The System Management Bus (SMBus) is a single-ended simple two-wire bus for lightweight communication. The MSP430 SMBus Library is a royalty-free set of primitives for enabling communication with external devices supporting SMBus like battery chargers, sensors etc. The library is implemented in (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ENERGIA — Energia

Energia 是一个开源和社区驱动型集成开发环境 (IDE) 与软件框架。Energia 基于接线框架,为微控制器编程提供了直观的编码环境和由易于使用的功能 API 及库构成的可靠框架。Energia 支持多种 TI 处理器,主要包括可从 LaunchPad 开发生态系统获得的处理器。Energia 是开源产品,源代码可从 github www.github.com/energia/energia 获得。

查看 43oh.com 论坛,获得 Energia 支持

IDE、配置、编译器或调试器

ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.AS): PDF
IDE、配置、编译器或调试器

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。

关键组件:

  • 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
  • 高度优化 C 和 C++ 编译器。
  • 多文件编译支持。
  • 运行时库。
  • 链接器和库工具。
  • 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
  • MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
  • 支持 (...)
来源:IAR Systems
用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.AS): PDF
线上培训

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

MSP430-FLASHER 适用于 MSP430™ 和 SimpleLink™ MSP432™ MCU 的命令行编程器

MSPFlasher is an open-source, shell-based (command line) interface for programming MSP430™ and MSP432™ microcontrollers (MCUs) through JTAG and provides the most common programming functions. MSP Flasher can be used to download binary files directly to memory without the need of an IDE (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
参考设计

TIDA-00095 — 用于 2 线、4 到 20 mA 电流环路系统的 RTD 温度发送器

此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 4 至 20 mA 电流回路信号。它用作参考设计,用于工厂自动化、场发射器和建筑自动化中的流程测量应用。此设计在 -200°C 至 850°C 范围内的最大测量误差低于 0.17°C,具有极低回路功耗 1.4mA(通常包括 RTD 偏置电流)并经过 IEC61000 预认证测试,可显著降低高精度温度传送器系统开发的设计时间。它还可以处理系统级校准(偏差和增益),并进行实施以提高 ADC 和 DAC (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频