音频放大器

放大您的音频系统

parametric-filter查看所有产品
从数毫瓦到数千瓦、从模拟到数字以及其间的一切,我们的音频放大器产品系列可帮助您增强音频解决方案。我们提供易于使用的高性能音频放大器集成电路,其中包括数字和模拟输入 D 类扬声器放大器、智能放大器、集成耳机放大器、音频运算放大器和线路驱动器/接收器,它们不仅具有宽输出功率和多种性能,还能满足您的设计需求。

按类别浏览

TAS6511-Q1
扬声器放大器

具有电流检测功能的汽车级、45W、2MHz、单通道数字输入 D 级音频放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.94

TAS5815
扬声器放大器

具有 H 类控制功能的 30W 立体声、60W 单声道数字输入高效 D 类音频放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.893

TAS6684-Q1
扬声器放大器

具有电流检测功能的汽车级 45V、13A 数字输入、四通道 D 类音频放大器

价格约为 (USD) 1ku | 5.5

TAS2320
扬声器放大器

支持 14V 外部升压的 15W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.78

TAS2120
扬声器放大器

具有集成 15V H 类升压功能的 8.2W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.8

TAS2574
扬声器放大器

具有 I/V 检测和集成 15V H 类升压功能的 8.5W 数字输入智能放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.931

我们的音频放大器有何与众不同?

checkmark

出色音质

我们的 TI Burr Brown™ 音频放大器产品系列可提供清晰的音质,同时还能让您满足严苛的系统要求。

checkmark

高级扬声器保护

放大器具有过流保护、实时 IV 检测、负载诊断、强大的 ESD/EMI 保护等高级保护特性,可保护您的系统。

checkmark

出色的解决方案尺寸

适用于空间受限型设计的音频放大器,具有智能集成、创新的封装选项和缩减的 BOM。

checkmark

专注汽车音频

符合 AEC-Q100 标准的出色放大器,其特定功能可满足汽车设计的严格要求并在汽车信息娱乐系统中提供高保真音频。

技术资源

白皮书
白皮书
Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load
本文探讨了音频硬件设计人员适用的设计注意事项,帮助他们开发出更小且具有更低热耗散的汽车音频放大器,从而直接驱动全新信息娱乐系统中的 6 至 8 个扬声器
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
如何选择 D 类音频放大器 (Rev. A)
多年来,音频内容一直在不断发展。本白皮书介绍了音频系统的属性,重点阐述了如何理解关键规格,以选择适合具体应用的音频放大器。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
SmartPA Speaker Protection Algorithm
近年来,SmartPA 在个人电子产品中的应用越来越广泛。这篇文章论述了基于我们 SmartPA 算法的扬声器建模和保护
document-pdfAcrobat PDF