TAS2120
- 强大的 D 类放大器
- 8.2W 输出功率 (rms),1% THD+N
- 14.75V 升压和 5.1A 最大电流限制
- 出色的效率
- 在 1W、8Ω 负载下,效率高达 91%
- 14.7mW 空闲通道功率,噪声门关闭
- 5.3mW 空闲通道功率,噪声门开启
- 集成 1.8V VDD Y 桥
- 先进的 H 类升压,具有 33mV 阶跃大小
- 高性能音频通道
- 4.2µV A 加权空闲通道噪声
- 114.4dB 动态范围
- -90dB THD+N
- 可通过 ERC 和 SSM 实现低 EMI 性能
- < 1µs 芯片间群延迟匹配
- 高级集成特性
- 信号检测高效模式
- 高精度电源电压监测器和温度传感器
- 可编程电池电流限制,阶跃大小为 39mA
- 两个器件之间实现升压共享
- 外部 H 类升压控制算法
- 易于使用的特性
- HW 引脚控制或基于 I2C 的控制
- 内部升压或外部 PVDD 电源
- 基于时钟的上电/断电
- 自动时钟速率检测:16 至 192 kHz
- 无 MCLK 运行
- 热保护和过流保护
- 电源和用户接口
- VBAT:2.5V 至 5.5V
- VBAT_SNS:2.5V 至 10.0V
- VDD:1.65V 至 1.95V
- IOVDD:1.8V 或 3.3V
- I2S/TDM:8 通道
- 26 引脚 0.4mm 间距 QFN 封装
TAS2120 是一款单声道、数字输入 D 类音频放大器,具有集成升压,可在电池供电的系统中提供更高的功率。
TAS2120 经过优化,可以为音乐播放和语音通话的实际用例提供出色的电池续航表现。先进的效率优化功能(如 Y 桥和其他算法)使器件能够在工作的所有电源区域内提供出色的效率。该 D 类放大器能够使用集成的 H 类升压提供 8.2W 输出功率。
TAS2120 器件支持基于超前算法的最佳升压电压电平,以匹配音频信号的输出。这可以提供峰值输出所需的所有功率,同时可显著降低平均功耗。
最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。TAS2120 还支持基于 HW 引脚的预定义控件,这些控件可以将器件配置为所需的工作模式,而无需任何 I2C 控件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TAS2120 8.2W 具有 集成 14.75V H 类升压 的单声道数字输入 D 类扬声器放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 9月 8日 |
| 应用手册 | TAS2x20:在便携式音频应用中延长电池寿命 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 19日 | |
| 应用手册 | 通过 TAS2x20、TAS257x 中的 Y 桥提高效率 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 6日 | |
| 应用手册 | TAS2120 和 TAS2320 共享升压功能和配置 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 5日 | |
| 应用简报 | 未来之声:借助德州仪器 (TI) 音频放大器,推动智能机器人发 展 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 24日 | |
| 应用手册 | TAS2x20 设计和布局布线指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RBG) | 26 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。