可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TAS6754-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 常规运行
- 4.5V 至 19V 电源电压,40V 负载突降
- 低延时路径在 48kHz 时将群延时降低 70% 以上
- 支持 1.8V 和 3.3V I/O
- I2C 控制,具有 8 个地址选项
- 1L 调制
- 每个通道仅需要一个指示器,与传统设计相比节省了四个指示器
- 降低系统中指示器的组件成本
- 较小型 PCB
- 音频性能
- THD + N 0.03%(4Ω,1W,1kHz)
- 输出噪声:14.4V 时为 35µVRMS,A 加权
- 在 4×25W、4Ω、14.4V 条件下,效率 > 87%
- 通过 I2S 或 TDM 按通道进行输出电流检测
- 无需外部电路
- 实时负载诊断
- 播放音频时监控输出条件
- 开路负载和短路负载检测
- 直流和交流备用负载诊断
- 音频输入
- 通过 I2S 支持 2-4 通道,或通过 TDM 支持 4-16 通道
- 输入采样率:44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz
- 音频输出
- 4 通道桥接式负载 (BTL),
- 2MHz 输出开关频率
- 4×30W(4Ω、14.4V、1kHz 10% THD + N)
- 4×50W(2Ω、14.4V、1kHz 10% THD + N)
- 高级展频和可选相位偏移
- 保护和监控
- 逐周期电流限制
- 输出短路保护
- 具有可配置阈值的削波检测
- 热折返和 PVDD 折返
- I2C 温度和电源电压读数
- 可配置过热警告和单个通道关断
- 直流失调电压,欠压和过压
TAS6754-Q1 是一款四通道数字输入 D 类音频放大器,具有 1L 调制功能,每个 BTL 通道仅需一个指示器,与传统设计相比省去四个指示器,从而缩小了系统尺寸并降低了成本。此外,与传统的 D 类调制方案相比,1L 调制可降低开关损耗。
TAS6754-Q1集成了直流和交流负载诊断功能,可确定所连接负载的状态。在音频播放期间,可通过适用于每个通道的输出电流检测功能来监控状态,并通过 TDM 以超小的延迟将测量结果报告给主机处理器。该器件在播放音频时,通过独立于主机和音频输入的实时负载诊断功能来监控输出负载状况。
TAS6754-Q1 器件为每个通道提供一个额外的低延时信号路径,在 48kHz 条件下提供最高快 70% 的信号处理速度,从而支持时间敏感型有源噪声消除 (ANC) 和道路噪声消除 (RNC) 应用。
该器件通过 I2C 读取全局温度、通道温度和 PVDD 值,便于进行系统级热管理。
该器件采用带外露散热焊盘的 56 引脚 HSSOP 封装。
申请了解更多信息
可提供其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TAS6754-Q1 具有电流传感和实时负载诊断功能的 1L 调制、2MHz 数字输入 4 通道汽车 D 类音频放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 4月 11日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点