系统基础芯片 (SBC)

使用我们经济实惠且节能的系统基础芯片 (SBC) 优化您的设计

parametric-filter查看所有产品
我们的 SBC 将 CAN FD 或 LIN 收发器和电源元件集成在单个封装中。通过用于总线保护和诊断的集成式高侧开关 (HSS)、看门狗和通道扩展来增强系统控制功能。将我们的 SBC 用于电子控制单元 (ECU)。

按类别浏览

按类型选择

基于 CAN 的 SBC

具有电源控制元件和附加功能的多功能 AEC-Q100 CAN FD(灵活数据速率)收发器

基于 LIN 的 SBC

与电源控制元件相结合的集成 AEC-Q100 LIN 收发器

相关类别
CAN 收发器

支持 CAN FD(灵活数据速率)和 CAN SIC(信号改善功能)的高抗扰性和低辐射 CAN 收发器

LIN 收发器

适用于低速、短距离汽车应用的符合 AEC-Q100 标准的高抗扰性、低辐射、单线稳健通信收发器

特色系统基础芯片

设计和开发资源

评估板
适用于具有 LDO 输出和看门狗的 CAN FD 系统基础芯片的 TCAN1167-Q1 评估模块

此 EVM 可用于评估 TCAN1167 系列器件。通过测试点、J13 接头和 DSUB9 连接器(许多汽车应用中用于布线的通用器件)可轻松接入 CAN 总线。所有引脚均通过接头或测试点可用。具有可通过测试点提供输出的集成式 LDO。覆盖区可实现 CAN 总线保护,并提供不同的端接选项。

评估板
TLIN1431-Q1 具有 WAKE、HSS 和看门狗的 LIN 评估模块

此 EVM 可用于评估 TLIN1431-Q1 系列器件,包括 TLIN14315RGY 和 TLIN14313RGY。电路板上的所有 IC 信号都可用,并且 TLIN1431-Q1 的功能可通过电路板的功能访问。

评估板
TCAN4550-Q1 ‌具有集成收发器的 CAN FD 控制器评估模块

EVM 可用于评估 TCAN4550 SPI 转 CAN FD 控制器和收发器解决方案。  可通过 DB9 连接器(或通过接头引脚)轻松访问 CAN 总线信号,并可通过单个双行接头访问数字接口(SPI 线路和 GPIO)。  器件的输入时钟可来自板载晶振,也可来自外部单端时钟源。

TCAN2845-Q1
系统基础芯片 (SBC)

Automotive CAN FD System Basis Chip (SBC) with partial networking

价格约为 (USD) 1ku | 1.85

TCAN2857-Q1
系统基础芯片 (SBC)

Automotive CAN FD SIC and LIN System Basis Chip (SBC) with partial networking

价格约为 (USD) 1ku | 2.118

TCAN2847-Q1
系统基础芯片 (SBC)

Automotive CAN FD and LIN System Basis Chip (SBC) with partial networking

价格约为 (USD) 1ku | 1.73

TCAN2410-Q1
系统基础芯片 (SBC)

具有降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC)

价格约为 (USD) 1ku | 1.65

TCAN2411-Q1
系统基础芯片 (SBC)

具有局部联网和降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC)

价格约为 (USD) 1ku | 1.73

TCAN2450-Q1
系统基础芯片 (SBC)

具有降压稳压器的汽车级 CAN FD 信号改善 (SIC) 系统基础芯片 (SBC)

价格约为 (USD) 1ku | 1.8

为何选择我们的系统基础芯片?

checkmark

经优化的系统

利用我们在单个芯片上高度集成的收发器、电源控制元件和特殊功能,减小系统电路板尺寸并降低复杂性。

checkmark

节能

通过我们的 SBC 的低功耗睡眠和各种待机模式来调节系统功耗,从而延长电池寿命。

checkmark

质量性能

使用符合原始设备制造商 (OEM) 全球安全标准、互操作性和 EMC 合规性的强大产品系列来设计可靠的系统。

checkmark

灵活的设计

通过具有 SPI 访问的共享状态机重复使用软件工作,跨多个设计进行扩展,并在一系列引脚对引脚兼容器件中进行选择

了解特色应用

车身电子装置与照明
创建可扩展且灵活的系统来提高性能和可靠性
混合动力、电动和动力总成系统
设计用于任何环境的稳健动力总成和电气系统
高级驾驶辅助系统 (ADAS)
提供先进的自适应安全系统,实现顺畅的驾驶体验

创建可扩展且灵活的系统来提高性能和可靠性

借助 TI 经济实惠的集成式 SBC,提供舒适的驾驶体验。

通过减小总体解决方案尺寸,并在单个芯片内组合收发器与稳压器和高侧开关等功能,优化方向盘和尾灯模块等终端应用的设计。

特色资源

参考设计
  • TIDA-020027 – 汽车全功能侧后视镜模块参考设计
  • TIDA-020032 – 汽车门禁低功耗 Bluetooth® + CAN 卫星模块参考设计
产品
  • TLIN1431-Q1 – 适用于具有集成 VREG 和看门狗的 12V 系统的汽车 LIN SBC
  • TLIN1028-Q1 – 具有集成稳压器的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器
  • TCAN4550-Q1 – 具有集成 CAN FD 控制器和收发器的汽车类系统基础芯片 (SBC)

设计用于任何环境的稳健动力总成和电气系统

我们的 SBC 产品系列通过平衡高电压总线故障保护和优化芯片尺寸的需求,支持不断发展的电动汽车市场。

SBC 将通过集成总线接口与稳压器(LDO、降压稳压器)、看门狗计时器、高侧开关等功能,优化您的汽车系统。

特色资源

参考设计
  • TIDM-02009 – 经过 ASIL D 等级功能安全认证的高速牵引和双向直流/直流转换参考设计
  • TIDEP-01014 – 用于演示 Hercules™ 微控制器上的 CAN FD 通信的参考设计
产品
  • TLIN1431-Q1 – 适用于具有集成 VREG 和看门狗的 12V 系统的汽车 LIN SBC
  • TCAN11623-Q1 – 具有集成 5V 电源和 3.3V、70mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器
  • TCAN4550-Q1 – 具有集成 CAN FD 控制器和收发器的汽车类系统基础芯片 (SBC)

提供先进的自适应安全系统,实现顺畅的驾驶体验

我们的 SBC 功能安全文档将帮助您达到 ASIL 等级。

基于 CAN 的 SBC 集成了看门狗计时器、唤醒、高侧开关等功能,可用于实现所需的系统功能。

特色资源

参考设计
  • TIDA-020004 – 可通过双 CAN FD 进行目标数据输出的汽车 RFCMOS 77GHz 雷达模块参考设计
产品
  • TCAN11625-Q1 – 具有集成 5V 电源和 5V、100mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器
  • TCAN1164-Q1 – 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片
  • TCAN4550-Q1 – 具有集成 CAN FD 控制器和收发器的汽车类系统基础芯片 (SBC)

技术资源

视频系列
视频系列
CAN、LIN 和 SBC 概述视频
开始学习 CAN/LIN/SBC 视频系列,了解其标准,包括其物理层电气信号特性及其帧结构和数据通信协议。
技术文章
技术文章
系统基础芯片 101 - CAN、CAN FD 和 LIN SBC 的入门指南 (Rev. A)
阅读该技术文章,其中介绍了基于 CAN FD 和 LIN 的 SBC,包括其电源控制功能以及将多个分立器件集成到一个解决方案中的潜力。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
使用 TCAN4550-Q1 系统基础芯片实现 CAN 和 CAN FD
观看该培训,了解这两个接口之间的差异及其在当今现有系统中的配置方式。了解如何使用 TCAN4550-Q1 SBC 实现 CAN 和升级到 CAN FD。