TCAN2450-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 满足 ISO 11898-2:2024 关于 CAN-FD 和 CAN-FD 信号改善功能 (SIC) 的要求
- 功能安全质量管理型
- 集成具有 1A 输出能力的 3.3V 或 5V 降压稳压器 (VCC1)
- 提供基于 VSEL 引脚连接的引脚可选输出(3.3V 或 5V)
- 1.8MHz 到 2.4MHz 的开关频率选项可实现更小的板载电感器
- 集成展频调制可改善 EMC 性能
- 5V LDO 稳压器 (VCC2) 最高支持 200mA,并具有非板载功能和电池短路保护
- 多种从睡眠模式唤醒的方法
- CAN 总线唤醒模式 (WUP)
- 采用四个 WAKE 引脚实现本地唤醒 (LWU)
- 采用高侧开关 (HSS4) 的循环检测唤醒
- 选择性唤醒(局部联网)功能,仅限 TCAN2451-Q1
- 使用 SW 引脚实现数字唤醒
- WAKE 引脚可配置为 ID 引脚,用于识别车辆中的 ECU 位置
- 四个高侧开关可支持多个负载并实现循环检测唤醒
- 失效防护输出引脚 (LIMP):
- 可选择用作低侧开关
- ±58V 总线故障保护
- 高级 CAN 总线故障诊断
- 支持超时、窗口和 Q&A 看门狗
- 访问 EEPROM 以保存器件配置
- 采用 32 引脚无引线封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
TCAN245x-Q1 是一系列系统基础芯片 (SBC),内置了支持控制局域网灵活数据速率 (CAN FD) 并满足 ISO-11898:2-2024 物理层要求(包括 SIC 规范)的收发器。该 CAN FD 收发器支持高达 8Mbps 的数据速率。TCAN245x-Q1 集成了一个可输出 3.3V 或 5V 并提供高达 1A 输出电流的降压稳压器 (VCC1)。降压稳压器集成了展频调制功能,可改善 EMC 性能。VCC2 LDO 为高达 200mA 的负载提供 5V 输出。TCAN2451-Q1 通过识别选择性唤醒帧 (WUF) 来支持局部联网
TCAN245x-Q1 具有 LIMP、四个本地唤醒输入和四个高侧开关等特性。高侧开关可由开/关、10 位 PWM 或计时器控制。利用 GFO 引脚,可以控制外部 CAN FD、LIN 收发器、CAN SBC 或 LIN SBC。WAKE 引脚可以配置为基于静态检测、循环检测(使用 HSS4 引脚)和脉冲进行唤醒。这些器件提供 EEPROM 来存储特定器件配置信息,从而避免在电源波动后进行大量重新编程。
申请了解更多信息
可提供功能安全文档。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TCAN245x-Q1 具有集成式稳压降压器和看门狗以及信号改善功能的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 |
| 产品概述 | 系统基础芯片 (SBC) 基础知识 – 探索 TI 的 SBC 产品系列 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 19日 | |
| 应用简报 | SBC(시스템 기반 칩) 개론: 초보자를 위한 CAN 및 LIN SBC 가이 드 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| 应用简报 | 系统基础芯片 (SBC) 基础:CAN 和 LIN SBC 入门指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |
| 应用简报 | 系統基礎晶片 (SBC) 101:CAN 和 LIN SBC 入門指南 | PDF | HTML | 2025年 12月 8日 | |||
| 应用手册 | CAN SBC 的唤醒方法 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 21日 | |
| 应用手册 | 使用部分 TI 中端 SBC 的通道扩展功能来增加 CAN/LIN 通道 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 21日 | |
| 应用手册 | Firmware Guide for TCAN24xx and TCAN28xx Devices | PDF | HTML | 2025年 4月 7日 | |||
| 证书 | TCAN24XXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 3月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TCAN24XXEVM — TCAN24xx 评估模块
TCAN24XX-Q1-DESIGN — Automotive CAN FD / CAN SIC system basis chip (SBC) with buck regulator (and partial networking)
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。