TCAN2845-Q1

正在供货

具有局部联网功能的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 (SBC)

产品详情

Type Mid-range Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Iout (max) (mA) 800 Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 0 LDO 3 LDO Vout (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Watchdog type Integrated, Timeout, Window Low-power mode Partial networking, Selective Wake, Sleep, Standby Rating Automotive
Type Mid-range Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Iout (max) (mA) 800 Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 0 LDO 3 LDO Vout (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Watchdog type Integrated, Timeout, Window Low-power mode Partial networking, Selective Wake, Sleep, Standby Rating Automotive
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 符合 CAN 灵活数据 (FD) ISO 11898-2:2024 的要求
  • 符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范 ISO/DIS 17987–4:2024,以及适用于 LIN 的 SAEJ2602 推荐实践要求
  • 功能安全质量管理型
  • 使用多达三个稳压器简化系统电源管理
    • 低压降 (LDO) 稳压器,对 3.3V 或 5V MCU 最高支持 250mA 电流(VCC1)
    • 具有电池短路保护的 5V LDO 稳压器,支持外部最高 200mA 电流 (VCC2)
    • 外部 PNP 晶体管控制,在 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 电压下最高支持 350mA 电流 (VEXCC)
  • 多种从睡眠模式唤醒的方法
    • CAN 和 LIN 总线唤醒模式 (WUP)
    • (可选)CAN 选择性唤醒帧 (WUF) 功能(局部联网)
    • 使用 WAKE 引脚实现本地唤醒 (LWU)
      • 通过 HSS4 支持循环检测唤醒
    • 使用 SW 引脚实现数字唤醒
  • 四个高侧开关可用于高达 150mA 负载
  • 保护和诊断特性
    • 支持超时、窗口和 Q&A 看门狗
    • 稳压器输出具有欠压 (UV)、过压 (OV) 和短路监控功能
    • 失效防护输出 (LIMP)
    • VSUP 和 VHSS 的 UV 监控;VHSS 的 OV 监控
    • 高级 CAN 总线故障诊断
    • CAN 总线容错:±58V
    • 集成系统级 ESD 保护
  • 通过客户可访问的 EEPROM 来保存器件配置
  • 采用 QFN (32) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 符合 CAN 灵活数据 (FD) ISO 11898-2:2024 的要求
  • 符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范 ISO/DIS 17987–4:2024,以及适用于 LIN 的 SAEJ2602 推荐实践要求
  • 功能安全质量管理型
  • 使用多达三个稳压器简化系统电源管理
    • 低压降 (LDO) 稳压器,对 3.3V 或 5V MCU 最高支持 250mA 电流(VCC1)
    • 具有电池短路保护的 5V LDO 稳压器,支持外部最高 200mA 电流 (VCC2)
    • 外部 PNP 晶体管控制,在 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 电压下最高支持 350mA 电流 (VEXCC)
  • 多种从睡眠模式唤醒的方法
    • CAN 和 LIN 总线唤醒模式 (WUP)
    • (可选)CAN 选择性唤醒帧 (WUF) 功能(局部联网)
    • 使用 WAKE 引脚实现本地唤醒 (LWU)
      • 通过 HSS4 支持循环检测唤醒
    • 使用 SW 引脚实现数字唤醒
  • 四个高侧开关可用于高达 150mA 负载
  • 保护和诊断特性
    • 支持超时、窗口和 Q&A 看门狗
    • 稳压器输出具有欠压 (UV)、过压 (OV) 和短路监控功能
    • 失效防护输出 (LIMP)
    • VSUP 和 VHSS 的 UV 监控;VHSS 的 OV 监控
    • 高级 CAN 总线故障诊断
    • CAN 总线容错:±58V
    • 集成系统级 ESD 保护
  • 通过客户可访问的 EEPROM 来保存器件配置
  • 采用 QFN (32) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力

TCAN284x-Q1 是系统基础芯片 (SBC) 系列,内置了支持选择性唤醒的控制局域网灵活数据速率 (CAN FD) 的收发器。TCAN2847x-Q1 包含本地互连网络 (LIN) 收发器。CAN FD 收发器支持高达 8Mbps 的数据速率,而 LIN 收发器支持高达 200kbps 的快速模式数据速率。VCC1 LDO 提供 3.3V 或 5V ±2% 的电压以及高达 250mA 的电流,并确定数字 IO 逻辑电平。如果需要更大的电流,可以使用外部 PNP 晶体管来支持高达 350mA 的电流以及 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 的电压。VCC2 LDO 提供 5V 电压和高达 200mA 的电流。

TCAN284x-Q1 具有 LIMP、三个本地唤醒输入和四个高侧开关等特性。高侧开关可由开/关、10 位 PWM 或计时器控制。可以使用 GFO 引脚来控制外部 CAN FD、LIN 收发器、CAN SBC 或 LIN SBC。WAKE 引脚可以配置为基于静态检测、循环检测(使用 HSS4 引脚)和脉冲进行唤醒。这些器件提供 EEPROM 来存储特定器件配置信息,从而避免在电源波动后进行大量重新编程。WAKE1 和 WAKE2 可以启用引脚之间的内部开关以启用外部 VBAT 监控。启用循环检测唤醒后,WAKE3 可配置为用于任何高侧开关组合的直接驱动控制引脚。

TCAN284x-Q1 是系统基础芯片 (SBC) 系列,内置了支持选择性唤醒的控制局域网灵活数据速率 (CAN FD) 的收发器。TCAN2847x-Q1 包含本地互连网络 (LIN) 收发器。CAN FD 收发器支持高达 8Mbps 的数据速率,而 LIN 收发器支持高达 200kbps 的快速模式数据速率。VCC1 LDO 提供 3.3V 或 5V ±2% 的电压以及高达 250mA 的电流,并确定数字 IO 逻辑电平。如果需要更大的电流,可以使用外部 PNP 晶体管来支持高达 350mA 的电流以及 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 的电压。VCC2 LDO 提供 5V 电压和高达 200mA 的电流。

TCAN284x-Q1 具有 LIMP、三个本地唤醒输入和四个高侧开关等特性。高侧开关可由开/关、10 位 PWM 或计时器控制。可以使用 GFO 引脚来控制外部 CAN FD、LIN 收发器、CAN SBC 或 LIN SBC。WAKE 引脚可以配置为基于静态检测、循环检测(使用 HSS4 引脚)和脉冲进行唤醒。这些器件提供 EEPROM 来存储特定器件配置信息,从而避免在电源波动后进行大量重新编程。WAKE1 和 WAKE2 可以启用引脚之间的内部开关以启用外部 VBAT 监控。启用循环检测唤醒后,WAKE3 可配置为用于任何高侧开关组合的直接驱动控制引脚。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供功能安全文档。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TCAN2847-Q1 正在供货 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD 和 LIN 系统基础芯片 (SBC) Similar device with LIN
TCAN2855-Q1 正在供货 具有局部联网功能的汽车类 CAN FD SIC 系统基础芯片 (SBC) CAN SIC variant

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAN284x-Q1 具有唤醒输入和高侧开关的汽车级 CAN FD 和 LIN 系统基础芯片 (SBC) 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 12月 12日
产品概述 系统基础芯片 (SBC) 基础知识 – 探索 TI 的 SBC 产品系列 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 19日
应用简报 SBC(시스템 기반 칩) 개론: 초보자를 위한 CAN 및 LIN SBC 가이 드 PDF | HTML 2025年 12月 9日
应用简报 系统基础芯片 (SBC) 基础:CAN 和 LIN SBC 入门指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 9日
应用简报 系統基礎晶片 (SBC) 101:CAN 和 LIN SBC 入門指南 PDF | HTML 2025年 12月 8日
应用手册 CAN SBC 的唤醒方法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
应用手册 使用部分 TI 中端 SBC 的通道扩展功能来增加 CAN/LIN 通道 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
应用手册 TCAN284xx and TCAN285xx High Level Overview PDF | HTML 2025年 4月 9日
应用手册 Firmware Guide for TCAN24xx and TCAN28xx Devices PDF | HTML 2025年 4月 7日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN284XEVM — TCAN284x 评估模块

TCAN284XEVM 是一款评估模块,支持测试 TCAN284xx 和 TCAN285xx 系列器件中的任何 CAN 和 LIN 集成系统基础芯片 (SBC)。在电路板上可使用所有 IC 信号,并可通过电路板的元件访问器件功能。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
设计工具

SBC-MCU-POWER-DESIGN Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

TCAN28XX-Q1-DESIGN Automotive CAN FD / CAN SIC and LIN System Basis Chip (SBC) with partial networking

TCAN28XX-Q1 FUNCTIONAL SAFETY DOCS
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频