USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

业内品类齐全的 USB Type-C® 和 USB 电力传输 (PD) 产品系列

parametric-filter查看所有产品
我们品类丰富的 USB Type-C 器件和 PD 控制器具有 USB PD 功能,可为设计和实现符合全新标准的产品提供所需的灵活性和集成度。通过我们全面先进的设计资源和专业技术,简化您的设计过程并快速过渡到 USB Type-C。 

按类别浏览

按类型选择

USB Type-C 控制器

我们的控制器兼容 USB Type-C,并按照所有 USB-IF 规范提供高达 15W 的功率。我们的 USB Type-C 转换器集成了直流/直流电源,可提供小型的高效解决方案。

USB Type-C PD 控制器

我们的 USB PD 控制器集成了电源路径,可提供高达 100W 的功率。此外,USB PD 控制器可以支持 DisplayPort™ 接口和 Thunderbolt™ 技术等交替模式。

USB Type-C 转接驱动器和多路复用器

我们的转接驱动器和多路复用器可支持更强大的信号完整性和高效的信号路由,实现高达 10Gbps 的 USB Type-C 数据和视频传输速率。

USB Type-C 电源路径

我们的电源路径器件可与 Type-C 和 PD 控制器配对使用,在 Type-C 端口间提供符合要求的功率流。

相关类别
USB Type-C 端口保护

我们的电源路径保护器件增强了端口稳健性,可提供 CC 引脚和 SBU 引脚 20V VBUS 短路和 IEC 61000-4-2 ESD 保护。

USB Type-C 技术

了解 USB Type-C、示例架构以及 TI 为整个系统级设计提供的解决方案

查找您的 USB Type-C 或 USB 电力传输 IC

TPS25763-Q1
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

具有降压/升压稳压器和 DisplayPort 交替模式的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器

价格约为 (USD) 1ku | 3.095

TPS26750
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.1 控制器

价格约为 (USD) 1ku | 1.05

TPS25751
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.1 控制器

价格约为 (USD) 1ku | 0.85

电源发展趋势

借助 USB Type-C 和 USB 电力传输 (PD) 产品系列,实现 15W 至 100W 的超高功率密度

借助市场上唯一具有 20V 集成电源路径的 PD 控制器,显著缩小系统尺寸。借助具有集成直流/直流转换器的 Type-C 控制器,我们可随时帮您安全、可靠地实现汽车类 USB 端口的尺寸缩减目标。对于那些寻求较轻度集成的客户,我们还为独立的拉电流/灌电流电源路径提供了超小的电源开关。

实现功率密度的特色产品
新产品 TPS26750 正在供货 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.1 控制器
新产品 TPS25751 正在供货 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.1 控制器
TPS25730 正在供货 纯灌电流 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 控制器,无需固件开发

技术资源

技术文章
技术文章
USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计 (Rev. A)
了解如何简单快速地为 USB 电力输送 (PD) 3.1 扩展功率范围(高达 240W)和电池供电系统进行设计。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
做出改变:从桶形插孔过渡到 USB Type-C® 和 USB 电力输送
过渡到 USB Type-C® 并不困难。此视频演示了使用 TI 的 TPS25730 USB 电力输送控制器从桶形插孔连接器过渡到 USB-C 是多么简单。
白皮书
白皮书
USB Type-C 和电力输送应用和要求入门 (Rev. A)
此白皮书对 USB Type-C 和 USB 电力传输 (PD) 进行了介绍,并对其各种应用以及数据和电源要求进行了探讨。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

工厂自动化与控制
将 USB Type-C 和 USB PD 添加到您的工业 PC、人机界面 (HMI) 和机器视觉系统中
有线网络
使用支持 USB PD 的 USB Type-C 端口为有线网络设备供电
家庭影院和娱乐
使用支持 USB PD 的 USB Type-C 端口为未来的扬声器、机顶盒和家庭音频/视频系统供电
零售自动化和支付
通过支持 USB PD 的 USB Type C 解决方案为未来的零售自动化和支付系统供电
PC 和笔记本电脑
通过支持 USB PD 的单个 USB Type-C 端口传输电力、数据和视频,适用于下一代 PC 和笔记本电脑
联网外设和打印机
向您的下一代软件狗和扩展坞系统添加支持 USB PD 的尖端 USB Type-C 和 USB Type-C

将 USB Type-C 和 USB PD 添加到您的工业 PC、人机界面 (HMI) 和机器视觉系统中

鉴于支持 USB PD 的 USB Type-C 器件的成熟度以及用于实现 USB 规范的技术的工业等级,您可以在比以往更多的工业 PC、HMI 和机器视觉系统中看到它。它能够通过单个连接器传输电力、视频和 USB 数据,这使得支持 USB PD 的 USB Type-C 器件成为工业系统的重要补充。

特色资源

产品
  • TPS65994AE – 具有电源开关、USB4 和交替模式支持的双端口 USB-C® 电力输送控制器
  • TPD6S300A – USB Type-C® 端口保护器:提供改进的 OVP 的 VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护
  • TPS25810 – 具有 VCONN 的 USB Type-C® 电源控制器和 3A 电源开关

使用支持 USB PD 的 USB Type-C 端口为有线网络设备供电

从无线路由器到小型企业网络交换机,您将发现越来越多的有线网络产品由支持 USB PD 的 USB Type-C 端口供电。支持 USB PD 的 USB Type-C 能够与任何充电器(不仅是所提供的充电器)进行协商,还能让用户灵活地使用任何适配器为其产品供电,从而提供更好的用户体验。

特色资源

产品
  • TPS25750 – 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器
硬件开发
  • TPS25750EVM – TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块

使用支持 USB PD 的 USB Type-C 端口为未来的扬声器、机顶盒和家庭音频/视频系统供电

支持 USB PD 的 USB Type-C 是一种灵活的技术,可为家庭影院和娱乐系统带来许多好处。例如,在无线扬声器中,具有 USB PD 的 USB Type-C 使通过单个端口供电成为可能。支持 USB PD 的 USB Type-C 能够与任何充电器(不仅是所提供的充电器)进行协商,还能让用户灵活地使用任何适配器为其产品供电,从而提供更好的用户体验。

特色资源

参考设计
  • TIDA-050047 – 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计
  • PMP41013 – 适用于 1 到 5 节电池的集成 USB Type-C® 和 USB PD 双向充电参考设计
产品
  • TPS25750 – 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器
硬件开发
  • USB-PD-CHG-EVM-01 – 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

通过支持 USB PD 的 USB Type C 解决方案为未来的零售自动化和支付系统供电

支持 USB PD 的 USB Type-C 是一种灵活的技术,可为零售自动化和支付带来许多好处。例如,通过支持 USB PD 的单个 USB Type-C 端口消耗和提供电源的能力改进了便携式销售点系统。而且,支持 USB PD 的 USB Type-C 能够与任何充电器(不仅是所提供的充电器)进行协商,支持用户灵活地使用任何适配器为其产品供电,从而提供更好的用户体验。

特色资源

参考设计
  • PMP41013 – 适用于 1 到 5 节电池的集成 USB Type-C® 和 USB PD 双向充电参考设计
产品
  • TPS25750 – 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器
  • TPS65987D – 具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送控制器
硬件开发
  • USB-PD-CHG-EVM-01 – 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

通过支持 USB PD 的单个 USB Type-C 端口传输电力、数据和视频,适用于下一代 PC 和笔记本电脑

支持 PD 的 USB Type-C 使电源、数据和视频可以通过单个端口传输,从而为使用该端口的任何系统增加价值。我们与业界其他公司协作,共同实现具有 USB 4.0 和 Thunderbolt 等 USB PD 功能的高级 USB Type-C。

特色资源

产品
  • TPS65994AE – 具有电源开关、USB4 和交替模式支持的双端口 USB-C® 电力输送控制器
  • TPD6S300A – USB Type-C® 端口保护器:提供改进的 OVP 的 VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护
  • TPS25810 – 具有 VCONN 的 USB Type-C® 电源控制器和 3A 电源开关

向您的下一代软件狗和扩展坞系统添加支持 USB PD 的尖端 USB Type-C 和 USB Type-C

支持 USB PD 的 USB Type-C 使电源、数据和视频可以通过单个端口传输,从而为使用该端口的任何系统增加价值。我们与业界其他公司协作,共同实现具有 USB 4.0 和 Thunderbolt 等 USB PD 功能的高级 USB Type-C。 

特色资源

参考设计
  • PMP40801 – 适用于个人电子产品应用的集线 USB Type-C® 电力输送参考设计
产品
  • TPS65987DDK – 适用于 USB4 设备且具有集成电源开关的 USB-C® 电力输送控制器
  • TPS65988DK – 适用于 USB4 设备且具有集成电源开关的双端口 USB-C® 电力输送控制器
  • TPD6S300A – USB Type-C® 端口保护器:提供改进的 OVP 的 VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护
软件开发

设计和开发资源

评估模块 (EVM) 用 GUI
适用于 TI USB-C PD 控制器的应用定制工具

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 支持特定于应用的器件配置以及针对某些 USB 电力输送控制器的编程。GUI 与相应的硬件评估模块 (EVM) 兼容,也与使用生成的应用配置输出文件定制的硬件设计兼容。

参考设计
100W 集成式 USB Type-C® 和 USB 电力输送双向充电参考设计

此参考设计为适用于 4 至 10 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计,适用于具有 USB Type-C 端口的电动工具充电器、真空吸尘器、便携式发电站等应用。使用高度集成的 USB Type-C PD 控制器 TPS25751,该控制器在内部集成了完全管理的可靠电源路径开关,可缩减尺寸并减少外部元件。通过基于 Web 的 GUI,可以根据用户的应用轻松配置电源规格,从而降低设计复杂性。PD 控制器通过简单的 I2C 通信与外部电池充电器控制器 BQ25756 配合运行。此参考设计可支持通过 USB PD3.0 兼容输入源以高达 100W (...)

参考设计
适用于 1 到 5 节电池的集成 USB Type-C® 和 USB PD 双向充电参考设计
此参考设计为适用于一至五节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计,适用于具有 USB Type-C 端口的电动工具充电器、真空吸尘器、便携式发电站等应用。

与USB Type-C 和 USB 电力传输 IC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。