主页 接口 USB IC USB-C 电力输送控制器

TPS25763-Q1

正在供货

具有降压/升压稳压器和 DisplayPort 交替模式的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器

产品详情

Function Type-C Internal power path 20 V 3 A Power role DRP Data role DRD Alternate mode Yes Dead battery support No External power-path control No Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Internal power path 20 V 3 A Power role DRP Data role DRD Alternate mode Yes Dead battery support No External power-path control No Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RQL) 29 30 mm² 6 x 5
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2b
    • 增强型连接器引脚 ESD 保护功能
  • USB 电力输送 (PD) 控制器具有可编程电源 (PPS) 支持
    • 宽 VIN:5.5V 至 18V(最大 40V)
    • 集成降压/升压转换器具有 4 个电源开关,支持高达 65W 的 USB PD 输出功率
    • VBUS 输出:3.3V 至 21V,步长为 ±20mV
    • IBUS 输出:0A 至 3A,电流限制步长为 ±50mA
    • 交替模式支持
      • DisplayPort™
    • VBUS 短接 VBAT 和接地保护
    • VBUS 电缆压降补偿
    • MFi 过流保护
    • 开关频率:300kHz、400kHz、450kHz
    • 具有抖动的直流/直流同步输入/输出
  • USB 端口配置选项
    • 1 个 USB-PD 端口 (TPS25762-Q1)
    • 1 个支持 DisplayPort™ over USB-C™(DP 交替模式)的 USB-PD 端口 (TPS25763-Q1)
    • 2 个 USB-PD 端口 (TPS25772-Q1)
  • 符合 USB 要求
    • USB Type-C 电力输送 3.1 版
      • TPS25762-Q1:通过 USB–IF PPS 认证,TID:9509
      • TPS25772-Q1:通过 USB–IF PPS 认证,TID:9161
      • CC 逻辑、VCONN 拉电流和放电电流
      • USB 电缆极性检测
    • 电池充电规范 v1.2 (BC1.2)
      • DCP:专用充电端口
  • 传统快速充电
    • 2.7V Divider-3 模式
    • 1.2V 分压模式
    • 高压 DCP 协议
  • 微控制器内核允许
  • 短接 VBUS 和 VBAT 保护
    • VBUS
    • Px_ DP 和 Px_DM
    • Px_CC1 和 Px_CC2
  • 具有可湿性侧面的 HotRod™ QFN 封装
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2b
    • 增强型连接器引脚 ESD 保护功能
  • USB 电力输送 (PD) 控制器具有可编程电源 (PPS) 支持
    • 宽 VIN:5.5V 至 18V(最大 40V)
    • 集成降压/升压转换器具有 4 个电源开关,支持高达 65W 的 USB PD 输出功率
    • VBUS 输出:3.3V 至 21V,步长为 ±20mV
    • IBUS 输出:0A 至 3A,电流限制步长为 ±50mA
    • 交替模式支持
      • DisplayPort™
    • VBUS 短接 VBAT 和接地保护
    • VBUS 电缆压降补偿
    • MFi 过流保护
    • 开关频率:300kHz、400kHz、450kHz
    • 具有抖动的直流/直流同步输入/输出
  • USB 端口配置选项
    • 1 个 USB-PD 端口 (TPS25762-Q1)
    • 1 个支持 DisplayPort™ over USB-C™(DP 交替模式)的 USB-PD 端口 (TPS25763-Q1)
    • 2 个 USB-PD 端口 (TPS25772-Q1)
  • 符合 USB 要求
    • USB Type-C 电力输送 3.1 版
      • TPS25762-Q1:通过 USB–IF PPS 认证,TID:9509
      • TPS25772-Q1:通过 USB–IF PPS 认证,TID:9161
      • CC 逻辑、VCONN 拉电流和放电电流
      • USB 电缆极性检测
    • 电池充电规范 v1.2 (BC1.2)
      • DCP:专用充电端口
  • 传统快速充电
    • 2.7V Divider-3 模式
    • 1.2V 分压模式
    • 高压 DCP 协议
  • 微控制器内核允许
  • 短接 VBUS 和 VBAT 保护
    • VBUS
    • Px_ DP 和 Px_DM
    • Px_CC1 和 Px_CC2
  • 具有可湿性侧面的 HotRod™ QFN 封装

TPS25763-Q1 是一款完全集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 解决方案,具有集成的降压/升压转换器和基于 USB-C® 的 DisplayPort™ 交替 (Alt) 模式,适用于汽车单端口 USB 应用。功能包括:带 4 个电源开关的集成式降压/升压转换器;一个 ARM Cortex-M0;带 Type-C 电缆插拔和方向检测的 USB 端口控制器;DisplayPort 交替模式;USB 电池充电规范版本 1.2 (BC1.2) 检测;USB 端点 PHY;器件电源管理和监控电路;连接器引脚过压和短路保护。

一个智能的系统电源管理 (SPM) 引擎有效地增加了传输的 USB 电力,同时保护系统免受汽车电池瞬态和过热情况的影响。

器件配置设置通过一个直观的图形用户界面 (GUI) 进行选择。

TPS25763-Q1 是一款完全集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 解决方案,具有集成的降压/升压转换器和基于 USB-C® 的 DisplayPort™ 交替 (Alt) 模式,适用于汽车单端口 USB 应用。功能包括:带 4 个电源开关的集成式降压/升压转换器;一个 ARM Cortex-M0;带 Type-C 电缆插拔和方向检测的 USB 端口控制器;DisplayPort 交替模式;USB 电池充电规范版本 1.2 (BC1.2) 检测;USB 端点 PHY;器件电源管理和监控电路;连接器引脚过压和短路保护。

一个智能的系统电源管理 (SPM) 引擎有效地增加了传输的 USB 电力,同时保护系统免受汽车电池瞬态和过热情况的影响。

器件配置设置通过一个直观的图形用户界面 (GUI) 进行选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS25762-Q1 正在供货 具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器 For applications requiring USB-C Power Delivery and no support for alternate modes

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25763-Q1 具有降压/升压稳压器 并通过 USB-C® 支持 DisplayPort™ 交替模式 的 汽车级 USB Type-C® 电力输送控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 17日
应用手册 TPS257xx-Q1 系统遥测 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 6月 8日
用户指南 TPS257XX-Q1-GUI 配置指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 12月 9日
应用手册 TPS257xx-Q1 系统电源管理 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 使用主机进行 TPS257xx-Q1 固件更新 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 25日
应用手册 TPS257xx-Q1 通过合规性测试和 QuadraMAX 最佳实践 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 7日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TI-PD-ANALYZER — USB 电力传输分析仪工具

使用 TI-PD-ANALYZER 通过 USB-C® 连接监控和记录配置通道(CC1 和 CC2)上的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 数据,使用户能够分析和调试源端和接收端之间的 PD 通信。TI-PD-ANALYZER 能够按照 USB PD 规范 3.2 修订版 1.1 对所有 PD 消息进行解码。使用随附的 GUI (TI-PD-ANALYZER-GUI),显示并保存该工具记录的 PD 通信数据。

TI-PD-ANALYZER 旨在与配对的 EVM 配合使用,未获得作为独立产品使用的权限。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS25763Q1EVM — TPS25763-Q1 评估模块

TPS25763Q1EVM 是 TPS25763-Q1 的评估模块 (EVM)。TPS25763-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 控制器,适用于单 USB 端口应用,包括仅充电、充电和 USB 2.0/3.0 数据传输、充电和基于 USB Type-C 的 DisplayPort™。该 EVM 仅支持单端口充电。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

The TPS257XX-Q1-GUI enables application-specific device configuration and programming of the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family. The GUI is compatible with the corresponding hardware evaluation modules (EVMs) as well as custom hardware designs using the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQL) 29 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频