序列发生器

掌控电源时序

parametric-filter查看所有产品
电源时序在任何设计中都是一个重要组成部分,在使用多个电源轨的复杂系统中尤其如此。高性能处理器件(如 FPGA、ASIC、PLD、DSP 和微控制器)需要多个电压轨来为内部电路(例如内核、存储器和 I/O)供电。这些类型的应用需要非常具体的电压轨上电和断电时序和监控,以实现可靠的运行、更高的效率和整体系统的良好运行。

按类别浏览

按类型选择

模拟电源序列发生器

简单的电源时序功能使您能够轻松上电和断电。

数字电源序列发生器

可通过灵活的时序进行配置、控制和监视。我们的数字电源序列发生器可在不改变电源树的情况下提供 PMBus 和数字电源方面的优势。

设计和开发资源

应用软件和框架
Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。

评估板
UCD9090 10 通道序列发生器和系统健康状况监视器评估模块

UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,具有 48 引脚插座和接口电路。该 EVM 支持使用 UCD9090RGZ 10 通道序列发生器和系统健康状况监视器进行系统级开发。包含一条 USB 电缆,用于将 EVM 连接到运行 EVM GUI 的 PC。

评估板
用于 UCD90xxx 64 引脚序列发生器和系统安全监控器的评估模块
UCD90SEQ64EVM-650 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 64 引脚序列发生器和系统安全控制器,包括 UCD90120、UCD90124、UCD90120A、UCD90124A、UCD90910 和 UCD90160。

与序列发生器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

UCD91160
序列发生器

16 轨 PMBus 电源序列发生器和系统管理器

价格约为 (USD) 1ku | 9.77

UCD91320
序列发生器

32 rail PMBus power sequencer and system manager

价格约为 (USD) 1ku | 13.53

TPS7H3014-SEP
序列发生器

抗辐射 14V 四通道电源序列发生器

为什么选择我们的模拟&和数字电源序列发生器 

checkmark

模拟序列发生器

利用 LM388x 系列模拟电源序列发生器,可以轻松简单地对多个电源轨进行上电和断电时序控制。提供出厂预设和用户可编程版本。

checkmark

数字序列发生器

具有系统运行状况监视器的 UCD90x 系列数字电源序列发生器能够为电源系统提供全面的解决方案。该系列包含 Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI)。

技术资源

视频
视频
如何使用 PMBus 序列发生器进行设计 - 控制器和数字系统
您是否需要监视电路板上的多个电源轨?您是否需要在不更改硬件的情况下调整电源时序?您是否需要提高产品可靠性?请观看该视频,了解如何使用我们的 PMBus 序列发生器来实现这一切。 
视频
视频
UCD90x:Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 入门
利用 Fusion Digital Power™ GUI,用户可以配置和监控我们的 TPS404x、TPS5x 和 UCD90x 序列发生器系列。该视频展示如何设置 UCD90x EVM 和开始使用 Fusion Digital Power GUI。
模拟设计期刊
模拟设计期刊
用于 FPGA 的电源排序
详细了解为什么电源时序是使用现场可编程门阵列 (FPGA) 进行设计时需要考虑的一个重要方面。
document-pdfAcrobat PDF