TPS7H3014-SEP

正在供货

Radiation-tolerant, 14V four channel power supply sequencer

产品详情

Number of supplies monitored 4 Number of sequenced outputs 4 Rating Space Supply voltage (max) (V) 14 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (typ) (mA) 2.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of supplies monitored 4 Number of sequenced outputs 4 Rating Space Supply voltage (max) (V) 14 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (typ) (mA) 2.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 辐射性能:
    • 对于符合 QML 和 SEP 标准的器件,耐辐射加固保障 (RHA) 分别高达 100krad(Si) 和 50krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 对于符合 QML 和 SEP 标准的器件,单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度分别高达 75MeV-cm2/mg 和 43MeV-cm2/mg
    • 对于符合 QML 和 SEP 标准的器件,单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值分别高达 75MeV-cm2/mg 和 43MeV-cm2/mg
  • 宽电源输入电压范围 (VIN):3V 至 14V
  • 使用单个器件对多达 4 个电压轨进行定序和监控
    • 菊花链连接功能支持扩展的通道数
  • 单电阻器可编程全局计时器用于:
    • 定序开启和关闭延迟
    • 定序开启到稳压的时间
  • 倒序定序关闭
  • 高精度阈值电压和迟滞电流
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 VTH_SENSEx 为 599mV ± 1%
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 IHYS_SENSEx 为 24µA ± 3%
  • 具有 1.6V 至 7V 可编程上拉电压的推挽输出
    • 全局 ENx 上拉域 (VPULL_UP1)
    • 通用 SEQ_DONE 和 PWRGD 上拉域 (VPULL_UP2)
  • FAULT 开漏输出,用于监控状态机引起的故障
  • 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试

  • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
  • 辐射性能:
    • 对于符合 QML 和 SEP 标准的器件,耐辐射加固保障 (RHA) 分别高达 100krad(Si) 和 50krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 对于符合 QML 和 SEP 标准的器件,单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度分别高达 75MeV-cm2/mg 和 43MeV-cm2/mg
    • 对于符合 QML 和 SEP 标准的器件,单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值分别高达 75MeV-cm2/mg 和 43MeV-cm2/mg
  • 宽电源输入电压范围 (VIN):3V 至 14V
  • 使用单个器件对多达 4 个电压轨进行定序和监控
    • 菊花链连接功能支持扩展的通道数
  • 单电阻器可编程全局计时器用于:
    • 定序开启和关闭延迟
    • 定序开启到稳压的时间
  • 倒序定序关闭
  • 高精度阈值电压和迟滞电流
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 VTH_SENSEx 为 599mV ± 1%
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 IHYS_SENSEx 为 24µA ± 3%
  • 具有 1.6V 至 7V 可编程上拉电压的推挽输出
    • 全局 ENx 上拉域 (VPULL_UP1)
    • 通用 SEQ_DONE 和 PWRGD 上拉域 (VPULL_UP2)
  • FAULT 开漏输出,用于监控状态机引起的故障
  • 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试

  • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围

TPS7H3014 是一款集成式 3V 至 14V、四通道耐辐射加固保障电源序列发生器。通过在菊花链配置中连接多个器件可扩展通道数。该器件可为具有高电平有效(“开启”)输入的集成电路 (IC) 提供定序开启和关闭控制信号。此外,还提供了 SEQ_DONE 和 PWRGD 标志,用于监控电源树的序列和电源状态。

精确的 599mV ± 1% 阈值电压和 24µA ± 3% 迟滞电流提供可编程上升和下降监控电压。上升和下降延迟时间可通过单个电阻进行全局编程。此外,提供的至稳压时间计时器可跟踪 SENSEx 上的上升电压。除了这些特性外,该器件还包含一个故障检测引脚,用于监控内部产生的故障并为电源时序航天应用提供更高的系统级可靠性。QML 型号 5962R2320101VXC 提供了标准微电路图 (SMD)。

TPS7H3014 是一款集成式 3V 至 14V、四通道耐辐射加固保障电源序列发生器。通过在菊花链配置中连接多个器件可扩展通道数。该器件可为具有高电平有效(“开启”)输入的集成电路 (IC) 提供定序开启和关闭控制信号。此外,还提供了 SEQ_DONE 和 PWRGD 标志,用于监控电源树的序列和电源状态。

精确的 599mV ± 1% 阈值电压和 24µA ± 3% 迟滞电流提供可编程上升和下降监控电压。上升和下降延迟时间可通过单个电阻进行全局编程。此外,提供的至稳压时间计时器可跟踪 SENSEx 上的上升电压。除了这些特性外,该器件还包含一个故障检测引脚,用于监控内部产生的故障并为电源时序航天应用提供更高的系统级可靠性。QML 型号 5962R2320101VXC 提供了标准微电路图 (SMD)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H3014-SP 和 TPS7H3014-SEP 耐辐射、14V、4 通道序列发生器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 10月 21日
* VID TPS7H3014-SEP VID TPS7H3014-SEP VID V62-25644 2025年 10月 27日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3014-SEP Single-Event Effects (SEE) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 21日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3014-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025年 7月 21日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3014-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report 2025年 7月 16日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3014-SEP Total Ionizing Dose (TID) 2025年 7月 16日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H3014EVM — TPS7H3014-SEP 评估模块

TPS7H3014 评估模块 (EVM) 演示了单通道 TPS7H3014-SEP 序列发生器的运行。该板提供可用于组装额外元件的空间,可实现对定制配置(例如菊花链序列发生器)的测试。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7H3014-SP and TPS7H3014-SEP PSpice Transient Model

SNVMCF1.ZIP (72 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频