UCD91320
- 对多达 24 个模拟或数字(电源正常)电源轨 + 8 个仅数字电源轨进行定序和监控
- 支持多达 16 个电源轨的 PWM 裕度调节
- 可级联多达 4 个器件,从而对多达 128 个电源轨进行时序控制
- 有源微调功能允许用户微调输出电压
- 监控并响应 OV、UV、超时和 GPI 触发的故障
- 灵活的时序依赖关系、延迟时间、布尔逻辑和 GPIO 配置
- 支持复杂时序应用的电源轨状态相关时序、延迟时间和 LGPO 引脚
- 为自适应电压识别 (AVID) 稳压器提供四种电源轨特性曲线
- 带实时时钟 (RTC) 和时间戳的非易失性故障事件记录
- 单事件故障日志(100 个条目)
-
黑盒故障日志可保存所有电源轨的故障信息和状态 — 记录首个故障以及断电前发生的最后一个故障
- 在配置活动期间持续监控电源轨,以更大限度地延长系统正常运行时间
- 可编程的看门狗计时器和系统复位
- GPI 控制的电源轨组
- SEU 缓解和 ECC(单错校正 + 双错检测)
- 符合 PMBus™ 1.2 标准
-
支持 PMBus 安全配置文件 0 级,并通过自定义命令支持 2 级安全配置文件功能
UCD91320 器件是一款 32 轨 PMBus 控制的电源序列发生器。
专用引脚 (MONx) 支持以模拟或数字模式监控多达 32 个电压轨。32 个电源轨使能 (ENx) 引脚可实现对稳压器的时序控制。16 个裕度调节 (MARx) 引脚可用于在测试时将稳压器输出推至上限或下限(裕度),或通过有源微调输出以提高精度。16 个逻辑 GPO (LGPOx) 引脚的输出状态可受 GPI 状态、电源轨状态以及其他 LGPO 的控制。
非易失性事件记录功能可在断电后保留故障事件。黑盒故障日志会保留故障信息以及所有电源轨的状态。这针对断电事件之前的第一个故障以及最后一个故障发生。级联特性提供了管理多达 128 个电压轨的便捷方法。
Sequencer Studio™ 软件是一款直观的基于 PC 的图形用户界面 (GUI),可用于配置、存储和监控所有系统运行参数。
UCD91xxx 器件利用多种安全保护措施来维护器件固件和配置的完整性。正因如此,在进行故障分析或处理退货时,TI 可能无法读取出器件的配置信息和固件。请妥善记录您器件上运行的固件版本以及器件中的配置参数。这可以确保 TI 团队能够重现退货时的任何相关条件。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCD91320 32 轨 PMBus™ 电源序列发生器和系统管理器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026年 1月 6日 |
| 应用手册 | UCD91xxx 常见问题解答 | PDF | HTML | 2026年 6月 8日 | |||
| 应用手册 | 设计 UCD91xxx 电源序列发生器和系统管理器的电压裕量调节 电路 | PDF | HTML | 英语版 | 2026年 1月 23日 | ||
| 用户指南 | UCD91xxx 序列发生器和系统健康状况控制器 PMBus 命令参 考 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026年 1月 21日 | |
| 应用手册 | Design Voltage Margining Circuit for UCD91xxx Power Sequencer and System Manager (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 9月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCD91320EVM — UCD91320 评估模块
UCD91320EVM 开发套件是适用于 UCD91320 电源序列发生器的易用型评估模块 (EVM)。该 EVM 包含开始使用 TI Sequencer Studio GUI 开发电源序列发生器解决方案所需的一切。此 EVM 采用 UCD91320 以及 4 个板载 LDO,可快速开始对多个电源轨进行时序控制。此 EVM 还具有用于查看信号状态的 LED,为 RC 滤波器留出空间来进行裕量调节和电源轨监控。使用 PMBus 可以轻松实现与 EVM 的通信。
UCD-POWER-SEQUENCER-STUDIO-DESIGN — Configure the UCD91XXX device family using the UCD Power Sequencer Studio
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFP (PZ) | 100 | Ultra Librarian |
| NFBGA (ZAW) | 100 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点