UCD91160
- 对多达 16 个模拟电源轨进行时序控制和监控
- 支持多达 8 个电源轨的 PWM 裕度调节
- 可级联多达 4 个器件,从而对多达 64 个电源轨进行时序控制
- 有源微调功能允许用户微调输出电压
- 监控并响应 OV、UV、超时和 GPI 触发的故障
- 灵活的时序依赖关系、延迟时间、布尔逻辑和 GPIO 配置
- 支持复杂时序应用的电源轨状态相关时序、延迟时间和 LGPO 引脚
- 为自适应电压识别 (AVID) 稳压器提供四种电源轨特性曲线
- 带实时时钟 (RTC) 和时间戳的非易失性故障事件记录
- 单事件故障日志(100 个条目)
- 黑盒故障日志可保存所有电源轨的故障信息和状态 — 记录首个故障以及断电前发生的最后一个故障
- 在配置活动期间持续监控电源轨,以更大限度地延长系统正常运行时间
- 可编程的看门狗计时器和系统复位
- GPI 控制的电源轨组
- SEU 缓解和 ECC(单错校正 + 双错检测)
- 符合 PMBus™ 1.2 标准
- 支持 PMBus 安全配置文件 0 级,并通过自定义命令支持 2 级安全配置文件功能
UCD91160 器件是一款采用 64 引脚 QFP 封装、受 PMBus 控制的 16 轨电源时序发生器。
专用引脚 (MONx) 支持以模拟或数字模式监控多达 16 个电压轨。16 个电源轨使能 (ENx) 引脚可实现对稳压器的时序控制。8 个裕度调节 (MARx) 引脚可用于在测试时将稳压器输出推至上限或下限(裕度),或通过有源微调输出以提高精度。16 个逻辑 GPO (LGPOx) 引脚的输出状态可受 GPI 状态、电源轨状态以及其他 LGPO 的控制。
非易失性事件记录功能可在断电后保留故障事件。黑盒故障日志会保留故障信息以及所有电源轨的状态。黑盒故障日志会记录掉电前的首个和最后一个故障事件。级联特性提供了管理多达 64 个电压轨的便捷方法。
Sequencer Studio™ 软件是一款直观的基于 PC 的图形用户界面 (GUI),可用于配置、存储和监控所有系统运行参数。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCD91160 16 轨 PMBus™ 电源序列发生器和系统管理器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 23日 |
| 应用手册 | Design Voltage Margining Circuit for UCD91xxx Power Sequencer and System Manager (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 7月 24日 | |||
| 应用手册 | UCD91xxx 常见问题解答 | PDF | HTML | 2026年 6月 8日 | |||
| 应用手册 | 设计 UCD91xxx 电源序列发生器和系统管理器的电压裕量调节 电路 | PDF | HTML | 英语版 | 2026年 1月 23日 | ||
| 用户指南 | UCD91xxx 序列发生器和系统健康状况控制器 PMBus 命令参 考 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026年 1月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCD-POWER-SEQUENCER-STUDIO-DESIGN — Configure the UCD91XXX device family using the UCD Power Sequencer Studio
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点