产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 BW at Acl (MHz) 65 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 47 Architecture Fully Differential, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.3 Iq per channel (typ) (mA) 4.7 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 60 2nd harmonic (dBc) 125 3rd harmonic (dBc) 114 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.01 GBW (typ) (MHz) 80 Input bias current (max) (pA) 20 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 114 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 BW at Acl (MHz) 65 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 47 Architecture Fully Differential, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.3 Iq per channel (typ) (mA) 4.7 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 60 2nd harmonic (dBc) 125 3rd harmonic (dBc) 114 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.01 GBW (typ) (MHz) 80 Input bias current (max) (pA) 20 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 114 Rating Catalog
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WQFN (RUN) 10 4 mm² 2 x 2
  • 带宽:65MHz (G = 1V/V)
  • 增益带宽积:80MHz
  • THS453x 器件比较:
    • THS4535 失调电压:2mV(最大值)
    • THS4535 温漂:1.4µV/°C(最大值)
    • THS4536 失调电压:20µV(最大值)
    • THS4536 温漂:0.8µV/°C(最大值)
  • 电源工作范围:2.7V 至 5.5V
  • 低谐波失真:
    • HD2:125dBc (2VPP、10kHz 时)
    • HD3:114dBc (2VPP、10kHz 时)
  • 压摆率:47V/µs 和 57V/µs(上升和下降)
  • 低噪声:
    • 电压噪声:4.3nV/√Hz(2.5kHz 1/f 拐点频率)
    • 电流噪声:70fA/√Hz
  • 低输入偏置和失调电流:在 125°C(最大值)下为 ±40pA
  • 电源电流:4.7mA
  • 负电源轨输入 (NRI)
  • 轨到轨输出 (RRO):
    • THS4535:相对于电源轨为 100mV(典型值)
    • THS4536:相对于电源轨为 80mV(最大值)
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 带宽:65MHz (G = 1V/V)
  • 增益带宽积:80MHz
  • THS453x 器件比较:
    • THS4535 失调电压:2mV(最大值)
    • THS4535 温漂:1.4µV/°C(最大值)
    • THS4536 失调电压:20µV(最大值)
    • THS4536 温漂:0.8µV/°C(最大值)
  • 电源工作范围:2.7V 至 5.5V
  • 低谐波失真:
    • HD2:125dBc (2VPP、10kHz 时)
    • HD3:114dBc (2VPP、10kHz 时)
  • 压摆率:47V/µs 和 57V/µs(上升和下降)
  • 低噪声:
    • 电压噪声:4.3nV/√Hz(2.5kHz 1/f 拐点频率)
    • 电流噪声:70fA/√Hz
  • 低输入偏置和失调电流:在 125°C(最大值)下为 ±40pA
  • 电源电流:4.7mA
  • 负电源轨输入 (NRI)
  • 轨到轨输出 (RRO):
    • THS4535:相对于电源轨为 100mV(典型值)
    • THS4536:相对于电源轨为 80mV(最大值)
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

THS4535 是一款 60MHz 全差动放大器 (FDA),专为驱动高达 2MSPS 的全差动模数转换器 (ADC) 而设计。THS453x 系列提供两个选项:THS4535(未修整)和 THS4536(已修整)。

THS4535 是简单单路至双路转换的绝佳选择。与传统的双路运算放大器相比,THS4535 等 FDA 具有性能优势,包括输出之间的带宽和相位平衡,以及一个 VOCM 引脚,可用于轻松调节输出共模电压。对于更高直流精度的应用,例如高速低侧电流分流测量,THS4536 为偏移和偏移漂移提供封装级修整。THS453x 器件还提供了更高的瞬态电流输出驱动能力,以满足逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的电荷注入和 delta-sigma(ΔΣ)ADC 预充电缓冲器的需求。

THS4535 是一款 60MHz 全差动放大器 (FDA),专为驱动高达 2MSPS 的全差动模数转换器 (ADC) 而设计。THS453x 系列提供两个选项:THS4535(未修整)和 THS4536(已修整)。

THS4535 是简单单路至双路转换的绝佳选择。与传统的双路运算放大器相比,THS4535 等 FDA 具有性能优势,包括输出之间的带宽和相位平衡,以及一个 VOCM 引脚,可用于轻松调节输出共模电压。对于更高直流精度的应用,例如高速低侧电流分流测量,THS4536 为偏移和偏移漂移提供封装级修整。THS453x 器件还提供了更高的瞬态电流输出驱动能力,以满足逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的电荷注入和 delta-sigma(ΔΣ)ADC 预充电缓冲器的需求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
THS4536 正在供货 超高精度 CMOS NRI/RRO 全差分放大器 Higher precision version, lower offset voltage (50 μV max) and lower offset voltage drift (0.8 μV/°C max)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THS4535 高精密 60MHz 全差动放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 7日
技术文章 采用差分放大器,差异化精密设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 2月 12日
应用简报 差动 ADC 驱动的运算放大器与全差动放大器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 14日
应用简报 差分 ADC 的有源滤波器设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
证书 DEM-FDA-RUN-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025年 9月 3日
电子书 Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers 2023年 10月 18日
技术文章 Why precision matters with fully differential amplifiers PDF | HTML 2021年 2月 10日
应用简报 Setting a Constant Common-Mode Voltage for Fully-Differential SAR ADC Inputs 2019年 9月 6日
应用简报 Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers 2018年 6月 20日
应用手册 Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs 2018年 6月 14日
应用手册 Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016年 9月 19日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-FDA-DGK-EVM — 空载评估模块,用于 DGK (HVSSOP) 封装中的全差分放大器

DEM-FDA-DGK-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于采用 DGK (HVSSOP) 封装的全差分放大器 (FDA)。此 EVM 根据高速性能规范和德州仪器 (TI) FDA 而设计,具有输出共模 (Vocm) 控制和断电 (PD) 功能。通过搭配使用 50Ω SMA 连接器与实验室设备,该 EVM 支持对高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。原理图包含了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号连接。根据原理图填充时,该 EVM (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DEM-FDA-RUN-EVM — WQFN (RUN) 封装的全差分放大器评估模块

DEM-FDA-RUN-EVM 是一款 RUN 封装(WQFN 10 引脚)全差分放大器 (FDA) 的评估模块,支持多个高速 FDA。该板支持快速演示功能,包括便于使用的 SMA 连接器,并支持多个板载可配置选项:MFB 有源滤波器、FDA 负载网络、输出变压器、用于断电和输出共模电压的外部驱动。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

THS4535 TINA-TI SPICE Model and Reference Design (Rev. A)

SBOMCQ0A.ZIP (23 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WQFN (RUN) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频