产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.1 BW at Acl (MHz) 530 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1400 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.4 Iq per channel (typ) (mA) 10.1 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.45 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 111 3rd harmonic (dBc) 149 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 850 Input bias current (max) (pA) 150000000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 100 Rating Space
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.1 BW at Acl (MHz) 530 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1400 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.4 Iq per channel (typ) (mA) 10.1 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.45 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 111 3rd harmonic (dBc) 149 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 850 Input bias current (max) (pA) 150000000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 100 Rating Space
CFP (HKX) 8 155.4 mm² 6.475 x 24
  • 已通过 QMLV(QML V 级)MIL-PRF-38535 认证,SMD 5962R1920401VXC
    • 辐射 加固保障 (RHA) 能力高达 100krad (Si) 总电离剂量 (TID)
    • 单粒子闩锁 (SEL) 对于 LET 的 抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
    • 支持军用级温度范围: ..-55°C 至 125°C
  • 全差分放大器 (FDA) 架构
  • 带宽: 490MHz (G = 2V/V)
  • 增益带宽积(GBWP):850MHz
  • 压摆率: 1400V/µs
  • HD2、HD3: –79dBc、–97dBc(10MHz、2 VPP
  • 输入电压噪声:2.4nV/√Hz (f > 100kHz)
  • 输入失调电压、温漂:±100µV、±0.5µV/°C
  • 负轨输入 (NRI)、轨到轨输出 (RRO)
  • 输出共模控制
  • 电源:
    • 电源电压范围:2.7V 至 5.1V
    • 静态电流:10.1mA(5V 电源)
    • 断电能力:2µA(典型值)
  • 已通过 QMLV(QML V 级)MIL-PRF-38535 认证,SMD 5962R1920401VXC
    • 辐射 加固保障 (RHA) 能力高达 100krad (Si) 总电离剂量 (TID)
    • 单粒子闩锁 (SEL) 对于 LET 的 抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
    • 支持军用级温度范围: ..-55°C 至 125°C
  • 全差分放大器 (FDA) 架构
  • 带宽: 490MHz (G = 2V/V)
  • 增益带宽积(GBWP):850MHz
  • 压摆率: 1400V/µs
  • HD2、HD3: –79dBc、–97dBc(10MHz、2 VPP
  • 输入电压噪声:2.4nV/√Hz (f > 100kHz)
  • 输入失调电压、温漂:±100µV、±0.5µV/°C
  • 负轨输入 (NRI)、轨到轨输出 (RRO)
  • 输出共模控制
  • 电源:
    • 电源电压范围:2.7V 至 5.1V
    • 静态电流:10.1mA(5V 电源)
    • 断电能力:2µA(典型值)

LMH5485-SP 是一款辐射、低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),输入共模范围低于负电源轨和轨至轨输出。专为功耗敏感型数据采集系统而设计,在这些系统中,高密度对于高性能模数转换器 (ADC) 或数模转换器 (DAC) 接口设计至关重要。

LMH5485-SP 具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨至轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.1V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。 LMH5485-SP 还为此类 ADC 驱动应用提供出色的直流精度,并可在 –55°C 至 +125°C 的宽温度范围内运行。

LMH5485-SP 是一款辐射、低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),输入共模范围低于负电源轨和轨至轨输出。专为功耗敏感型数据采集系统而设计,在这些系统中,高密度对于高性能模数转换器 (ADC) 或数模转换器 (DAC) 接口设计至关重要。

LMH5485-SP 具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨至轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.1V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。 LMH5485-SP 还为此类 ADC 驱动应用提供出色的直流精度,并可在 –55°C 至 +125°C 的宽温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMH5485-SP 耐Hardened辐射 (RHA) 型负轨输入、轨至轨输出高精度 850MHz 全差分放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 31日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 28日
选择指南 TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
应用简报 采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
EVM 用户指南 LMH5485-SP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 9月 15日
证书 LMH5485-SP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMH5485-SP-EVM — LMH5485-SP 850MHz 全差分放大器评估模块

LMH5485-SP-EVM 是一款通用的未组装印刷电路板 (PCB),旨在对采用 HKX (CFP-8) 封装的 LMH5485-SP 进行评估时提供优化布局。LMH5485-SP 是一款耐辐射 (RHA) 负轨输入轨至轨输出 (RRO) 高精度 850MHz 全差分放大器。仅需几个元件即可开始评估。为避免产生寄生电感,电路板上仅可放置表面贴装电阻器和电容器。此 EVM 旨在与输入和输出端的 50Ω 实验室设备和平衡-非平衡变压器搭配使用,轻松实现单端和差分信号之间的转换。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMH5485-SP TINA-TI Reference Circuit

SBOMBX1.TSC (79 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMH5485-SP PSpice Circuit Model

SBOMBX3.ZIP (30 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HKX) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频