THS4536
- 带宽:65MHz (G = 1V/V)
- 增益带宽积:80MHz
- THS453x 器件比较:
- THS4535 失调电压:2mV(最大值)
- THS4535 温漂:1.4µV/°C(最大值)
- THS4536 失调电压:20µV(最大值)
- THS4536 温漂:0.8µV/°C(最大值)
- 电源工作范围:2.7V 至 5.5V
- 低谐波失真:
- HD2:125dBc (2VPP、10kHz 时)
- HD3:114dBc (2VPP、10kHz 时)
- 压摆率:47V/µs 和 57V/µs(上升和下降)
- 低噪声:
- 电压噪声:4.3nV/√Hz(2.5kHz 1/f 拐点频率)
- 电流噪声:70fA/√Hz
- 低输入偏置和失调电流:在 125°C(最大值)下为 ±40pA
- 电源电流:4.7mA
- 负电源轨输入 (NRI)
- 轨到轨输出 (RRO):
- THS4535:相对于电源轨为 100mV(典型值)
- THS4536:相对于电源轨为 80mV(最大值)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
THS4536 是一款 60MHz 全差动放大器 (FDA),专为驱动高达 2MSPS 的全差动模数转换器 (ADC) 而设计。THS453x 系列提供两个选项:THS4535(未修整)和 THS4536(已修整)。
THS4535 是简单单路至双路转换的绝佳选择。与传统的双路运算放大器相比,THS4535 等 FDA 具有性能优势,包括输出之间的带宽和相位平衡,以及一个 VOCM 引脚,可用于轻松调节输出共模电压。对于更高直流精度的应用,例如高速低侧电流分流测量,THS4536 为偏移和偏移漂移提供封装级修整。THS453x 器件还提供了更高的瞬态电流输出驱动能力,以满足逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的电荷注入和 delta-sigma(ΔΣ)ADC 预充电缓冲器的需求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | THS4536 高精密 60MHz 全差动放大器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 19日 |
| 应用简报 | 差动 ADC 驱动的运算放大器与全差动放大器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| 应用简报 | 差分 ADC 的有源滤波器设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 电子书 | Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers | 2023年 10月 18日 | ||||
| 技术文章 | Why precision matters with fully differential amplifiers | PDF | HTML | 2021年 2月 10日 | |||
| 应用简报 | Setting a Constant Common-Mode Voltage for Fully-Differential SAR ADC Inputs | 2019年 9月 6日 | ||||
| 应用简报 | Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers | 2018年 6月 20日 | ||||
| 应用手册 | Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs | 2018年 6月 14日 | ||||
| 应用手册 | Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) | 2016年 9月 19日 | ||||
| 应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DEM-FDA-DGK-EVM — 空载评估模块,用于 DGK (HVSSOP) 封装中的全差分放大器
DEM-FDA-DGK-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于采用 DGK (HVSSOP) 封装的全差分放大器 (FDA)。此 EVM 根据高速性能规范和德州仪器 (TI) FDA 而设计,具有输出共模 (Vocm) 控制和断电 (PD) 功能。通过搭配使用 50Ω SMA 连接器与实验室设备,该 EVM 支持对高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。原理图包含了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号连接。根据原理图填充时,该 EVM (...)
评估板
DEM-FDA-RUN-EVM — WQFN (RUN) 封装的全差分放大器评估模块
DEM-FDA-RUN-EVM 是一款 RUN 封装(WQFN 10 引脚)全差分放大器 (FDA) 的评估模块,支持多个高速 FDA。该板支持快速演示功能,包括便于使用的 SMA 连接器,并支持多个板载可配置选项:MFB 有源滤波器、FDA 负载网络、输出变压器、用于断电和输出共模电压的外部驱动。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RUN) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点