电池充电器 IC

使用具有高功率密度、低静态电流和快速充电电流的 TI 电池充电器,延长电池寿命和运行时间,并缩短充电时间。

按类别浏览

借助支持任何输入源和任何充电拓扑(降压、降压/升压、升压和线性)的广泛高功率密度电池充电器 IC 产品系列,缩小设计和整体解决方案尺寸。我们的充电器具有多种低功耗模式,有助于更大限度地延长电池运行时间和待机时间,从而实现电池充分充电和立即可用。

按主要特性进行选择


电池充电器应用趋势

相关类别


适用于 USB-C 的电池充电器

查找您的电池充电器 IC

技术资源

视频系列
视频系列
电池充电器:基础知识
了解使用电池充电器进行设计的基本概念。 
视频系列
视频系列
电池充电器:选择您的应用
为您的应用选择合适的充电器。
模拟设计期刊
模拟设计期刊
A comparison of battery-charger topologies for portable applications
本文概述了电池充电器拓扑。
document-pdfAcrobat PDF
BQ25692-Q1

Automotive, stand-alone or I²C-controlled, bidirectional iFET buck-boost battery charger

价格约为 (USD) 1ku | 2.41

BQ25853-Q1

汽车级 I²C 控制型 70V 双向降压/升压超级电容器控制器

价格约为 (USD) 1ku | 2.5

BQ25996

II²C controlled single-cell 4:1 16A switched capacitor parallel battery charger

价格约为 (USD) 1ku | 5.3

BQ25640

具有 18V 最大输入、Type-C 检测和 OTG 输出的 I²C 控制型单芯 5A 降压电池充电器

价格约为 (USD) 1ku | 1.58

BQ25785

具有准双相和 40V 输入电压的 SMBus 2 节到 5 节电池电源路径充电器

价格约为 (USD) 1ku | 2.15

BQ24138

I²C 控制的单节电池降压型充电器,最大充电电流 5A,输入电压 14V,静态电流 4µA

价格约为 (USD) 1ku | 1.85

与电池充电器 IC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。