BQ25853-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:−40ºC ≤ TA≤ 150ºC
- 宽输入电压工作范围:4.4V 至 70V
- 宽输出电压工作范围:高达 70V 超级电容器充电
- 具有 NFET 驱动器的同步降压/升压控制器
- 可通过 MODE 引脚配置仅降压模式
- 可调节的 fSW:200kHz 至 600kHz
- 开关频率抖动可降低 EMI 噪声 (DRSS)
- 可选择与外部时钟同步
- 带有软启动的集成环路补偿
- 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
- 双向转换器运行,支持无需 I2C 交互的自主备用模式
- VREV_FB 引脚支持使用电阻分压器在反向模式下对系统电压进行编程
- ACUV 引脚支持对反向模式自动进入/退出阈值进行编程
- 使用 2.5mΩ 电阻器实现高达 35A 的可调输出电流调节 (RBAT_SNS)
- 高精确度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±3% 充电/输入电流调节
- ±0.5% 反向模式电压调节
- ±2% 输入电压调节
- 通过 I2C 控制,用于通过电池可编程选项实现出色的系统性能
- 硬件可调输入和输出电流限制
- 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
- 高安全集成
- 可调输入过压和欠压保护
- 过压和过流保护
- 热关断
- 封装
- 具有可湿性侧面的 36 引脚 5mm × 6mm QFN 封装
- 功能安全型
BQ25853-Q1 是一款具有双向功率流支持的汽车级、宽输入电压、开关模式降压/升压电池充电控制器。该器件不仅能提供精确的充电电流和充电电压调节,可在宽电压范围内实现超级电容器高效充电。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度设计。在反向模式下,该器件从超级电容器获取电力,并通过添加的恒定电流环路调节输入端子电压来实现保护。
除了 I2C 主机控制的充电模式,该器件还通过电阻器可编程限制支持独立充电模式。输入电流、充电电流、充电电压调节和反向模式电压调节目标可分别通过 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚进行设置。
申请了解更多信息
可提供完整的数据表。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ25853-Q1 适用于备用电源的汽车级双向充电控制器0 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-23 | |
| 应用手册 | How to Connect BQ25750 in Parallel to Achieve Higher Charge Current | PDF | HTML | 2026-9-8 | |||
| 应用简报 | 为汽车应用设计稳健的备用电源系统 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-12 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25853EVM — BQ25853-Q1 评估模块
BQ25853EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25853-Q1 IC 的完整评估系统。该 IC 是一款降压/升压超级电容器充电控制器,具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。
BQ25853EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大充电电流为 10A。
驱动程序或库
BQ25853Q1-DESIGN — BQ25853-Q1 完整数据表
BQ25853-Q1 full data sheet and other information are available by request.
计算工具
BQ25853-Q1-CALC — BQ25853-Q1 设计计算器
BQ25853-Q1 design calculator is a calculation tool for BQ25853-Q1 which is a wide input voltage, switched mode, buck-boost supercapacitor charge controller with bidirectional power flow support.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。