产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
DSBGA (YBG) 30 5.46 mm² 2.6 x 2.1
  • 适用于单节电池的高效 5A、1.5MHz 同步开关模式降压充电器
    • 输入电压为 5V 时,输出电流低至 10mA,效率大于 90%
    • 充电电流高达 5A,阶跃为 80mA
    • 充电终止范围为 60 至 1000mA,阶跃为 10mA
    • 灵活的 JEITA 曲线,可在过热条件下实现安全充电
  • BATFET 控制,支持关断和完全系统复位
    • 纯电池模式下静态电流 4µA
    • 超低功耗模式下的 1.5µA 静态电流
    • 关断模式下电池漏电流为 0.1µA
  • 支持 USB On-The-Go (OTG)
    • 升压模式运行,输出为 3.84V 至 7.52-V
    • 可编程电流限制高达 3.2A
  • 支持多种输入源
    • 3.9V 至 14-宽输入工作电压范围,绝对最大输入电压为 22V
    • VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
    • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可更大限度地提高输入功率
  • 使用 7mΩ BATFET 实现高效电池运行
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 系统在电池耗尽或无电池的情况下可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 灵活的自主或 I2C 控制模式
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 12 位 ADC
  • 高精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电电流调节范围为 ±5%
    • 输入电流调节范围为 ±5%
  • 安全
    • 电池温度检测
    • 热调节和热关断
    • 电池/转换器过流保护
    • 充电安全计时器
  • 适用于单节电池的高效 5A、1.5MHz 同步开关模式降压充电器
    • 输入电压为 5V 时,输出电流低至 10mA,效率大于 90%
    • 充电电流高达 5A,阶跃为 80mA
    • 充电终止范围为 60 至 1000mA,阶跃为 10mA
    • 灵活的 JEITA 曲线,可在过热条件下实现安全充电
  • BATFET 控制,支持关断和完全系统复位
    • 纯电池模式下静态电流 4µA
    • 超低功耗模式下的 1.5µA 静态电流
    • 关断模式下电池漏电流为 0.1µA
  • 支持 USB On-The-Go (OTG)
    • 升压模式运行,输出为 3.84V 至 7.52-V
    • 可编程电流限制高达 3.2A
  • 支持多种输入源
    • 3.9V 至 14-宽输入工作电压范围,绝对最大输入电压为 22V
    • VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
    • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可更大限度地提高输入功率
  • 使用 7mΩ BATFET 实现高效电池运行
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 系统在电池耗尽或无电池的情况下可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 灵活的自主或 I2C 控制模式
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 12 位 ADC
  • 高精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电电流调节范围为 ±5%
    • 输入电流调节范围为 ±5%
  • 安全
    • 电池温度检测
    • 热调节和热关断
    • 电池/转换器过流保护
    • 充电安全计时器

BQ24138是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该设计在系统和电池之间高度集成了内置电流检测、环路补偿、输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。该器件使用 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。低阻抗电源路径提高了开关模式的工作效率、缩短了电池充电时间,延长了放电阶段的电池寿命,。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得 BQ24138 成为一种真正灵活的设计。

BQ24138是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该设计在系统和电池之间高度集成了内置电流检测、环路补偿、输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。该器件使用 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。低阻抗电源路径提高了开关模式的工作效率、缩短了电池充电时间,延长了放电阶段的电池寿命,。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得 BQ24138 成为一种真正灵活的设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ24138 具有 NVDC 电源路径管理和 USB OTG 升压输出的 I2 C 控制型、单节电池 5A 充电器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBG) 30 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频